(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZE235B
無接点センサスイッチ ZE235シリーズ KOGANEI ヒョウジュンシリンダ ZE

無接点センサスイッチ ZE235シリーズ ZE235B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    無接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 負荷電圧範囲①:
    DC10~28V
  • 負荷電流範囲①:
    DC2.5~20mA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZE235B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZE235B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ZE235の寸法図(mm)※リード線上出し

寸法図(mm)※リード線上出し

製品仕様

ZE235の外観

ZE235の外観

ZE235の内部回路

ZE235の内部回路

対応シリンダ
ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ、ジグシリンダJCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ、ロッドスライダ、マルチスライダ、 Zスライダ、 WS、AWT、ACY(注2)、ACZ(注2)、フラットロッドレス(注2)、ORV(注2)、ORS(注2)、MRS(注2)、ORW・MRW、ハンドボーイ、エアハンドNHB、ワイド形エアハンドWHDP(注3)、フラット形エアハンド、RAG、RAT、DJシリンダ
注1 : ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
注2 : リード線横出しタイプのみ
注3 : リード線上出しタイプのみ

項目型番
ZE235口
配線方式2線式
リード線引出し方向上出し
電源電圧-
負荷電圧DC10~28V
負荷電流2.5~20mA(25℃にて、60℃では10mA)
消費電流-
内部降下電圧注14V MAX.
漏れ電流0.7mA MAX.(DC24V、25℃)
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN. (DC500V メガーにて、ケースリード線端末間)
耐電圧AC500V(50 60Hz) 1分間(ケース・リード線端末間)
耐衝撃注2294.2m s2(非繰返し)
耐振動注288.3m s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
作動表示ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線注3PVCC 0.2SQ×2芯(茶・青)×l
周囲温度0~60℃
保存温度範囲-10~70℃
質量15g(リード線長さA:1000mmの場合)、35g(リード線長さB : 3000mmの場合)

仕様
注1 : 内部下降電圧は負荷電流により変動
注2 : 当社試験規格による
注3 : リードの長さ(A : 1,000mm、B : 3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZE235B

3000

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ、ジグシリンダJCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ。
ツインロッドシリンダBシリーズ、ロッドスライダ、マルチスライダ、Zスライダ、WS、AWT、ACY、ACZ、フラットロッドレス。
ORV、ORS・MRS、ORW・MRW、ハンドボーイ、エアハンドNHB、ワイド形エアハンドWHDP。
フラット形エアハンド、RAG、RAT、DJシリンダ。
・無接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(2.5~20mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ZE235Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点センサスイッチ ZE235シリーズの型番ZE235Bのページです。
型番ZE235Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無接点センサスイッチ ZE235シリーズ

無接点センサスイッチ ZE235シリーズ

    無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

    無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

      無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

      無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

        有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

        有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

          有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

          有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

            無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

            無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

              無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

              無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

                有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                  無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                    有接点センサスイッチ CS5T

                    有接点センサスイッチ CS5T

                      無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                        有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

                        有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

                          有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                          有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 2,400円 300円 2,497円 1,797円 1,797円 2,520円 2,047円 1,397円 2,625円 1,389円 185円 1,997円 1,956円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 - - 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - 本体
                            センサ種類 無接点 - - - 有接点 無接点 無接点 - - 有接点 - - 有接点
                            配線方式 2線式 - - - 2線式 2線式 3線式 - - 2線式 - - 2線式
                            負荷電圧範囲① DC10~28V - - - DC10~28V DC10~28V DC4.5~28V DC10~28V DC4.5~28V DC5~28V - DC10~30V DC10~28V
                            負荷電流範囲① DC2.5~20mA - - - DC5~40mA DC4~50mA DC100mA以下 DC5~40mA DC100mA以下 DC0.1~40mA - DC5~25mA DC5~40mA

                            無接点センサスイッチ ZE235シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シリンダーのセンサー
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/24
                            比較的安価に短納期で購入することができました。またの機会に購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZE235A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            リード線長さ
                            (mm)

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1000

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました