(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,797円 ~ 2,097円
税込価格
1,977円 ~ 2,307円

エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式。【特長】・適応シリンダシリーズ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    有接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 負荷電圧範囲①:
    DC10~28V
  • 負荷電流範囲①:
    DC5~40mA
  • 負荷電圧範囲②:
    AC85~115V
  • 負荷電流範囲②:
    AC5~20mA

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ZE202の寸法図(mm)

寸法図

製品仕様

  • ロボットケーブルを標準装備注1
    (注1)ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
ZE202の外観

外観

ZE202の内部回路

内部回路

<対応シリンダ>
ジグシリンダCシリーズ、ジグシリンダJCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ、ロッドスライダ、マルチスライダ、AWT、ACY(注2)、ACZ(注2)、WS、フラットロッドレス、ORV(注2)、ORS(注2)、MRS(注2)、ORW・MRW、RAG、RAT、DJシリンダ
注2:リード線横出しタイプのみ

項目形式
ZE202□
配線方式2線式
リード線引出し方向上出し
負荷電圧DC10~28V、AC85~115V
負荷電流DC5~40mA、AC5~20mA
内部降下電圧注13.0V MAX.
漏れ電流0mA
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃注2294m/s2(非繰返し)
耐振動注288.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数2,750±250Hz
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
作動表示ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線注3PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×
周囲温度0~+60℃
保存温度範囲-10~+70℃
接点保護対策要(デジタルカタログ739ページの接点保護対策をご覧ください。)
質量15g(リード線長さA:1,000mmの場合)、35g(リード線長さB:3,000mmの場合)

注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3000

1個

2,097( 2,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式。
【特長】
・適応シリンダシリーズ:CDA、JCDA、MBA、SGDA、TBDA、ARS、AWT、WS、RAG他。
・有接点二線式。
・負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(DC5~40mA)、AC85~115V(AC5~20mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

    有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

    有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

      有接点センサスイッチ CS4H

      有接点センサスイッチ CS4H

        無接点センサスイッチ ZE235シリーズ

        無接点センサスイッチ ZE235シリーズ

          有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A72・D-A73・D-A80

          有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A72・D-A73・D-A80

            2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W

            2色表示式有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A79W

              センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

              センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

                無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                    有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

                    有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

                      有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A7□H・D-A80H

                      有接点オートスイッチ レール取付タイプ D-A7□H・D-A80H

                        無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                        無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                          無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

                          無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC SMC コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,797円 1,814円 1,897円 2,400円 1,772円 2,401円 2,474円 2,047円 1,910円 1,997円 1,689円 185円 2,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -
                            センサ種類 有接点 有接点 有接点 無接点 有接点 有接点 - 無接点 無接点 有接点 有接点 - -
                            配線方式 2線式 2線式 2線式 2線式 2線式 2線式 - 3線式 - 2線式 - - -
                            負荷電圧範囲① DC10~28V DC3~30V DC10~30V DC10~28V - - - DC4.5~28V - DC10~30V - - DC4.5~28V
                            負荷電流範囲① DC5~40mA DC0.1~60mA DC5~25mA DC2.5~20mA - - - DC100mA以下 - DC10~50mA - - DC100mA以下

                            有接点センサスイッチ ZE202シリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            エアシリンダーの交換
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            古いエアシリンダーを交換した際に予防的にオートスイッチも交換しています。あまり使わない種類で在庫していなかったので、単発で調達できて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダーのスイッチに
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/28
                            急な修理で必要になったのですが、在庫していない種類のセンサーだったので購入。即納で入手できて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダー用センサー
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/24
                            シリンダーの動作の確認をするためのセンサーとして購入しました。今のところ問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました