コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。【特長】・無接点二...
寸法図(mm) ※リード線横出し
ZE135の外観
ZE135の内部回路
対応シリンダ
ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ、ジグシリンダJCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ、ロッドスライダ、マルチスライダ、 Zスライダ、 WS、AWT、ACY(注2)、ACZ(注2)、フラットロッドレス(注2)、ORV(注2)、 ORS・MRS(注2)、ORW・MRW(注2)、ハンドボーイ、エアハンドNHB、ワイド形エアハンドWHDP(注3)、フラット形エアハンド、RAG、RAT、DJシリンダ
注1 : ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
注2 : リード線横出しタイプのみ
注3 : リード線上出しタイプのみ
項目 | 型番 |
---|---|
ZE135□ | |
配線方式 | 2線式 |
リード線引出し方向 | 横出し |
電源電圧 | - |
負荷電圧 | DC10~28V |
負荷電流 | 2.5~20mA(25℃にて、60℃では10mA) |
消費電流 | - |
内部降下電圧 注1 | 4V MAX. |
漏れ電流 | 0.7mA MAX. (DC24V、25℃) |
応答時間 | 1ms MAX. |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN. (DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) |
耐電圧 | AC500V(50 60Hz)1分間(ケース-リード線端末間) |
耐衝撃 注2 | 294.2m s2(非繰返し) |
耐振動 注2 | 88.3m s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) |
保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 |
リード線 注3 | PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×l |
周囲温度 | 0~60℃ |
保存温度範囲 | -10~+70℃ |
質量 | 15g(リード線長さA:1000mmの場合)、35g(リード線長さB:3000mmの場合) |
仕様
注1 : 内部下降電圧は負荷電流により変動
注2 : 当社試験規格による
注3 : リードの長さ(A : 1,000mm、B : 3,000mm)
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
型番 |
種類 |
センサ種類 |
配線方式 |
リード線長さ(mm) |
負荷電圧範囲① |
負荷電流範囲① |
センサスイッチ |
シリンダ種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
本体
|
無接点
|
2線式
|
1000
|
DC10~28V
|
DC2.5~20mA
|
-
|
-
| 1個 | 2,497円(
2,747円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体
|
無接点
|
2線式
|
3000
|
DC10~28V
|
DC2.5~20mA
|
-
|
-
| 1個 | 2,720円(
2,992円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ガイド付ジグシリンダ
| 1個 | 2,685円(
2,954円
) | 3日目 |
Loading...
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。
【特長】
・無接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(2.5~20mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。