コガネイ エアシリンダに最適な三線式の有接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...
寸法図
外観
内部回路
項目 | 形式 |
---|---|
ZC153□ | |
配線方式 | 3線式 |
電源電圧 | DC4.5~28V |
負荷電圧 | DC4.5~28V |
負荷電流 | 100mA MAX. |
消費電流 | 10mA MAX.(DC24Vにて) |
内部降下電圧注1 | 0.5V MAX.(負荷電流50mA時) |
漏れ電流 | 50μA MAX.(DC24Vにて) |
応答時間 | 1ms MAX. |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) |
耐電圧 | AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) |
耐衝撃注2 | 294.2m/s2(非繰返し) |
耐振動注2 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) |
保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 |
リード線注3 | PVC 0.2SQ×3芯× |
周囲温度 | 0~+60℃ |
保存温度範囲 | -10~+70℃ |
質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
Loading...
コガネイ エアシリンダに最適な三線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ。
・SDシリンダ、TDAΦ6、AMT、ARTB、ACY(中間ストッパ用)、ORKΦ16、RAP、RAN、スイングシリンダ、エアハンドCHDUL、SHM。
・無接点三線式、負荷電圧(負荷電流):DC4.5~28V(100mA.MAX)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。