エアシリンダに最適な無接点センサスイッチ二線式。【特長】・適応シリンダシリーズ...
寸法図
内部回路
項目 | 形式 |
---|---|
ZC130□ | |
配線方式 | 2線式 |
電源電圧 | - |
負荷電圧 | DC10~28V |
負荷電流 | 4~50mA |
消費電流 | - |
内部降下電圧注1 | 3.5V MAX. |
漏れ電流 | 1mA MAX.(DC24Vにて) |
応答時間 | 1ms MAX. |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500V メガーにて、ケース-リード線端末間) |
耐電圧 | AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) |
耐衝撃注2 | 294.2m/s2(非繰返し) |
耐振動注2 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) |
保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 |
リード線注3 | PVC 0.2SQ×2芯× |
周囲温度 | 0~+60℃ |
保存温度範囲 | -10~+70℃ |
質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注1:内部降下電圧は負荷電流により変動します。
注2:コガネイ社試験規格による。
注3:リード線長さ A:1,000mm、B:3,000mm
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
型番 |
種類 |
センサ種類 |
配線方式 |
リード線長さ(mm) |
負荷電圧範囲① |
負荷電流範囲① |
センサスイッチ |
シリンダ径(φ) |
公称トルク |
シリンダ種類 |
付属品 |
仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
取付部品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16
|
-
|
BDAS
|
-
|
センサホルダのみ
| 1個 | 203円(
223円
) | 5日目 | |
取付部品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
-
|
DDA
|
-
|
取付ホルダのみ
| 1個 | 678円(
746円
) | 5日目 | |
取付部品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40
|
-
|
SDA
|
-
|
取付バンドのみ
| 1個 | 198円(
218円
) | 7日目 | |
取付部品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
-
|
TDA
|
-
|
センサホルダのみ
| 1個 | 185円(
204円
) | 7日目 | |
本体
|
無接点
|
2線式
|
1000
|
DC10~28V
|
DC4~50mA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体
|
無接点
|
2線式
|
3000
|
DC10~28V
|
DC4~50mA
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 2,276円(
2,504円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
エアシリンダに最適な無接点センサスイッチ二線式。
【特長】
・適応シリンダシリーズ:NDA、BDA、PBDA、DDA、KA_SD、TDA、ACY、RAP他
・無接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(4~50mA)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応