(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,520円 ~ 2,835円
税込価格
2,772円 ~ 3,119円

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    無接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 負荷電圧範囲①:
    DC10~28V
  • 負荷電流範囲①:
    DC4~50mA

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ZB430の寸法図(mm)

寸法図

製品仕様

  • ロボットケーブルを標準装備注1
    (注1)ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
ZB430の外観

外観

ZB430の内部回路

内部回路

項目形式ZB430□
配線方式2線式
電源電圧DC10~28V
負荷電圧DC10~28V
負荷電流4~50mA
消費電流-
内部降下電圧注14.5V MAX.
漏れ電流1mA MAX.(DC24V、25℃にて)
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN. (DC500V メガーにて、ケースリード線端末間)
耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース・リード線端末間)
耐衝撃注2294.2m/s2(非繰返し)
耐振動注288.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
作動表示ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線注3PVC 0.2SQ×2芯×
周囲温度0~+60℃
保存温度範囲-10~+70℃
質量(取付金具を含む)40g(リード線長さA:1,000mmの場合)

注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000

1個

2,520( 2,772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3000

1個

2,835( 3,119円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:ジグシリンダJシリーズ、スライドユニット、SHM。
・無接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(4~50mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

    無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

    無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

      無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

      無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

        無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

        無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

          センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

          センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

            有接点センサスイッチ CS3H

            有接点センサスイッチ CS3H

              有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

              有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                  無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

                    無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                    無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                      無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

                      無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

                        有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

                        有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

                          有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                          有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 2,520円 185円 300円 2,897円 2,474円 1,897円 1,956円 1,814円 2,913円 2,497円 2,597円 1,797円 1,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 - - - 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 -
                            センサ種類 無接点 - - - - 有接点 有接点 有接点 - - - 有接点 -
                            配線方式 2線式 - - - - 2線式 2線式 2線式 - - - 2線式 -
                            負荷電圧範囲① DC10~28V - - - - DC10~30V DC10~28V DC3~30V DC4.5~28V - DC4.5~28V DC10~28V DC10~28V
                            負荷電流範囲① DC4~50mA - - - - DC10~50mA DC5~40mA DC0.1~60mA DC40mA以下 - DC100mA以下 DC5~40mA DC5~40mA

                            無接点センサスイッチ ZB430シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました