(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,597円
税込単価
2,857円

エアシリンダに最適な無接点センサスイッチ三線式。【特長】・対応シリンダ:ジグシ...

詳細情報を確認する

  • 負荷電圧範囲①:
    DC4.5~28V
  • 負荷電流範囲①:
    DC100mA以下

型番

CS9HA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CS9Hシリーズの寸法図

寸法図

製品仕様

CS9Hシリーズの内部回路

内部回路

項目形式
CS9H□
配線方式3線式
電源電圧DC4.5~28V
負荷電圧DC4.5~28V
負荷電流100mA MAX.(Ta=45℃)
消費電流15mA MAX.(DC24Vにて)
内部降下電圧注10.8V MAX.(負荷電流100mA時)
漏れ電流50μA MAX.(DC28Vにて)
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃注2294.2m/s2(非繰返し)
耐振動注288.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
作動表示ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線注3PVC 0.2SQ×3芯×
周囲温度0~+60℃
保存温度範囲-10~+70℃
質量(取付金具を含む)40g(リード線長さA:1,000mmの場合)

注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
種類
センサ種類
配線方式
リード線長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS9HA

本体
無接点
3線式
1000

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアシリンダに最適な無接点センサスイッチ三線式。
【特長】
・対応シリンダ:ジグシリンダJシリーズ、スライドユニット、SHM。
・無接点三線式、負荷電圧(負荷電流):DC4.5~28V(100mA.MAX)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 

CS9HAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無接点センサスイッチ CS9Hシリーズの型番CS9HAのページです。
型番CS9HAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

無接点センサスイッチ CS9Hシリーズ

    無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

    無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

        無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

        無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

          無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

          無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

            無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

            無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

              有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

              有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                    センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                    センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                      有接点センサスイッチ CS3H

                      有接点センサスイッチ CS3H

                        有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                        有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                          有接点センサスイッチ CS5T

                          有接点センサスイッチ CS5T

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 2,597円 2,625円 1,910円 2,913円 2,520円 2,047円 1,814円 300円 185円 2,474円 1,897円 1,397円 1,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            負荷電圧範囲① DC4.5~28V DC4.5~28V - DC4.5~28V DC10~28V DC4.5~28V DC3~30V - - - DC10~30V DC10~28V DC5~28V
                            負荷電流範囲① DC100mA以下 DC100mA以下 - DC40mA以下 DC4~50mA DC100mA以下 DC0.1~60mA - - - DC10~50mA DC5~40mA DC0.1~40mA

                            無接点センサスイッチ CS9Hシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました