(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有接点センサスイッチ CS5T

有接点センサスイッチ CS5T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    有接点
  • 配線方式:
    2線式
  • リード線長さ(mm):
    1000
  • 負荷電圧範囲①:
    DC5~28V
  • 負荷電流範囲①:
    DC0.1~40mA
  • 負荷電圧範囲②:
    AC85~115V
  • 負荷電流範囲②:
    AC2~25mA

型番

CS5TA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CS5Tの寸法図(mm)

寸法図

製品仕様

  • ロボットケーブルを標準装備注1
    (注1)ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
CS5Tの外観

外観

CS5Tの内部回路

内部回路

項目形式
CS5T□
配線方式2線式
負荷電圧DC5~28V AC85~115V(r.m.s.)
負荷電流DC0.1~40mA AC2~25mA
内部降下電圧注10.1V MAX.(負荷電流40mA時)
漏れ電流0mA
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃注2294.2m/s2(非繰返し)
耐振動注288.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数2,750±250Hz
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
作動表示
リード線注3PVC 0.2SQ×2芯×
周囲温度0~+60℃
保存温度範囲-10~+70℃
接点保護対策
質量20g(リード線長さA:1,000mmの場合)

注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS5TA

1個

1,389( 1,528円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ。
・TDAΦ6、AMT、ARTB、ACY(中間ストッパ用)、ORKΦ16、RAP、RAN、スイングシリンダ。
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(DC5~40mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 

CS5TAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点センサスイッチ CS5Tの型番CS5TAのページです。
型番CS5TAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有接点センサスイッチ CS5T

有接点センサスイッチ CS5T

    無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

    無接点センサスイッチ ZC153シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

        有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

        有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

          無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

          無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

            無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

            無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

              センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

              センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                  有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

                  有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

                    有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

                    有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

                      有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

                      有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

                        有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                        有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

                          無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                          無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,389円 2,047円 185円 1,797円 2,913円 2,497円 2,474円 1,910円 1,997円 1,997円 1,728円 1,397円 2,897円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 - -
                            センサ種類 有接点 無接点 - - - - - 無接点 - 有接点 有接点 - -
                            配線方式 2線式 3線式 - - - - - - - 2線式 2線式 - -
                            リード線長さ(mm) 1000 - - - - - 1000 - - - - - -
                            負荷電圧範囲① DC5~28V DC4.5~28V - - DC4.5~28V - - - DC10~30V DC10~30V DC3~30V DC10~28V -

                            有接点センサスイッチ CS5Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました