(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,728円 ~ 3,099円
税込価格
1,901円 ~ 3,409円

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

CS5Mの寸法図(mm)

寸法図

製品仕様

  • ロボットケーブルを標準装備注1
    (注1)ロボットケーブルに使用されているものと同じ導体を使用しているため、耐屈曲性に優れている。
CS5Mの外観

外観

CS5Mの内部回路

内部回路

項目形式
CS5M□
配線方式2線式
負荷電圧DC3~30VAC85~115V(r.m.s.)
負荷電流0.1~60mA2~25mA
内部降下電圧注20.2V MAX.(負荷電流60mA時)
漏れ電流0mA
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃注3294.2m/s2(非繰返し)
耐振動注388.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)共振周波数5,000±400Hz
作動表示-
リード線注4PVC 0.2SQ×2芯×
周囲温度0~+60℃
保存温度範囲-10~+70℃
接点保護対策
質量20g(リード線長さA:1,000mmの場合)

注2:内部下降電圧は負荷電流により変動
注3:コガネイ社試験規格による
注4:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
負荷電流範囲①
負荷電圧範囲②
負荷電流範囲②
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
DC0.1~80mA
-
-

1個

3,099( 3,409円 )

5日目

1000
DC0.1~60mA
AC85~115V
AC2~25mA

1個

1,728( 1,901円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、ORC、ORCA、ORGA、ORK。
・MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ。
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC3~30V(0.1~60mA)、AC85~115V(2~25mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

    有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

    有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

      有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

      有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

        無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

        無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

          無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

          無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

            有接点センサスイッチ CS2B・CS3B・CS4B

            有接点センサスイッチ CS2B・CS3B・CS4B

              有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

              有接点センサスイッチ CS3Mシリーズ

                有接点センサスイッチ CS4H

                有接点センサスイッチ CS4H

                  有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                  有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                    有接点センサスイッチ CS3H

                    有接点センサスイッチ CS3H

                      センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                      センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                        無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                        無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                          無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                          無接点センサスイッチ ZG553シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,728円 1,997円 1,814円 300円 185円 3,100円 1,997円 1,897円 1,956円 1,897円 2,474円 2,897円 2,625円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - -
                            センサ種類 有接点 - 有接点 - - 有接点 有接点 有接点 有接点 有接点 - - -
                            配線方式 2線式 - 2線式 - - 2線式 2線式 2線式 2線式 2線式 - - -
                            負荷電圧範囲① DC3~30V DC10~30V DC3~30V - - - DC10~30V DC10~30V DC10~28V DC10~30V - - DC4.5~28V

                            有接点センサスイッチ CS5Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました