エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式。【特長】・対応シリンダ:ジグシ...
寸法図
内部回路
項目 | 形式 | |
---|---|---|
CS5H□ | ||
配線方式 | 2線式 | |
負荷電圧 | DC3~30V | AC85~115V(r.m.s.) |
負荷電流 | 0.1~60mA | 2~25mA |
内部降下電圧注2 | 0.2V MAX.(負荷電流60mA時) | |
漏れ電流 | 0mA | |
応答時間 | 1ms MAX. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500V メガーにて、ケース-リード線端末間) | |
耐電圧 | AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間) | |
耐衝撃注3 | 294.2m/s2(非繰返し) | |
耐振動注3 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) | |
保護構造 | - | |
作動表示 | - | |
リード線注4 | PCCV 0.2SQ×2芯× | |
周囲温度 | 0~+60℃ | |
保存温度範囲 | -10~+70℃ | |
接点保護対策 | 要(デジタルカタログ739ページの接点保護対策をご覧ください。) | |
質量 | 30g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注2:内部降下電圧は負荷電流により変動します。
注3:コガネイ社試験規格による。
注4:リード線長さ A:1,000mm、B:3,000mm
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
Loading...
エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式。
【特長】
・対応シリンダ:ジグシリンダJシリーズ、スライドユニット。
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流:DC3~30V(0.1~60mA)、AC85~115V(2~25mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
CS5HAで型番確定
有接点センサスイッチ CS5Hシリーズの型番CS5HAのページです。
型番CS5HAに関する仕様情報を記載しております。