エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式。【特長】・対応シリンダ :スリ...
寸法図
内部回路
項目 | 形式 | |
---|---|---|
CS4M□ | ||
配線方式 | 2線式 | |
負荷電圧 | DC10~30V | AC85~115V(r.m.s.) |
負荷電流 | 5~25mA注1 | 5~20mA注1 |
内部降下電圧注2 | 2.2V MAX.(負荷電流25mA時) | |
漏れ電流 | 0mA | |
応答時間 | 1ms MAX. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500V メガーにて、ケース-リード線端末間) | |
耐電圧 | AC1,500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) | |
耐衝撃注3 | 294.2m/s2(非繰返し) | |
耐振動注3 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数5,000±400Hz | |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 | |
リード線注4 | PVC 0.2SQ×2芯× | |
周囲温度 | 0~+60℃ | |
保存温度範囲 | -10~+70℃ | |
接点保護対策 | 要(デジタルカタログ739ページの接点保護対策をご覧ください。) | |
質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注1:Ta=37℃
注2:内部降下電圧は負荷電流により変動します。
注3:コガネイ社試験規格による。
注4:リード線長さ A:1,000mm、B:3,000mm
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
型番 |
種類 |
センサ種類 |
配線方式 |
リード線長さ(mm) |
センサスイッチ |
付属品 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
本体
|
有接点
|
2線式
|
1000
|
-
|
なし
| 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体
|
有接点
|
2線式
|
1000
|
CS4M
|
取付バンド
| 1個 | 2,276円(
2,504円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体
|
有接点
|
2線式
|
3000
|
-
|
なし
| 1個 | 2,086円(
2,295円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体
|
有接点
|
2線式
|
3000
|
CS4M
|
取付バンド
| 1個 | 2,497円(
2,747円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式。
【特長】
・対応シリンダ :スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ。
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~30V(5~25mA)、AC85~115V(5~20mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
評価 4.0
通常価格(税別): 2,989円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能