(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS4HB
有接点センサスイッチ CS4H コガネイ ユウセッテンセンサスイッチ CS4H

有接点センサスイッチ CS4H CS4HB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,028円
税込単価
2,231円

エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式のシリンダ用センサ。【特長】・適...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    有接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 負荷電圧範囲①:
    DC10~30V
  • 負荷電流範囲①:
    DC5~25mA
  • 負荷電圧範囲②:
    AC85~115V
  • 負荷電流範囲②:
    AC5~20mA

型番

CS4HB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CS4HB の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CS4H□の寸法図

寸法図

製品仕様

CS4H□の内部回路

内部回路

項目形式
CS4H□
配線方式2線式
負荷電圧DC10~30VAC85~115V(r.m.s.)
負荷電流5~25mA注15~20mA
内部降下電圧注22.2V MAX.(負荷電流25mA時)
漏れ電流0mA
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃注3294.2m/s2(非繰返し)
耐振動注388.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
保護構造
作動表示ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線注4PCCV 0.2SQ×2芯×
周囲温度0~+60℃
保存温度範囲-10~+70℃
接点保護対策
質量30g(リード線長さA:1,000mmの場合)

注1:Ta=37℃
注2:内部降下電圧は負荷電流により変動します。
注3:コガネイ社試験規格による。
注4:リード線長さ A:1,000mm、B:3,000mm

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS4HB

3000

1個

2,028( 2,231円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式のシリンダ用センサ。
【特長】
・適応シリンダシリーズ:SUT、JDA
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~30V(5~25mA)、AC85~115V(5~20mA)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

 

CS4HBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点センサスイッチ CS4Hの型番CS4HBのページです。
型番CS4HBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有接点センサスイッチ CS4H

有接点センサスイッチ CS4H

    有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

    有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

      有接点センサスイッチ CS2B・CS3B・CS4B

      有接点センサスイッチ CS2B・CS3B・CS4B

        無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

        無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

          有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

          有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

            有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

            有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

              無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

              無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                有接点センサスイッチ CS5Hシリーズ

                  有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                  有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                    有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

                    有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

                        センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                        センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                          無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

                          無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,897円 1,997円 3,100円 185円 1,797円 1,797円 2,497円 1,814円 1,956円 1,728円 2,897円 2,474円 2,520円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 - 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            センサ種類 有接点 - 有接点 - - 有接点 - 有接点 有接点 有接点 - - 無接点
                            配線方式 2線式 - 2線式 - - 2線式 - 2線式 2線式 2線式 - - 2線式
                            負荷電圧範囲① DC10~30V DC10~30V - - - DC10~28V - DC3~30V DC10~28V DC3~30V - - DC10~28V
                            負荷電流範囲① DC5~25mA DC5~25mA - - - DC5~40mA - DC0.1~60mA DC5~40mA - - - DC4~50mA

                            有接点センサスイッチ CS4Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS4HA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            リード線長さ
                            (mm)

                            1,897円

                            ( 2,087円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1000

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました