コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。【特長】・有接点二...
寸法図
外観
内部回路
項目 | 型番 |
---|---|
CS4B | |
配線方式 | 2線式 |
負荷電圧 | DC5~30V |
負荷電流 | 5~25mA注1 |
内部降下電圧 | 2.8V MAX.(負荷電流25mA時)注2 |
漏れ電流 | 0mA |
応答時間 | 1.2ms MAX. |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) |
耐電圧 | AC500V(50 60Hz)1分間(ケース-リード線端末間) |
耐衝撃注3 | 294.2m/s2(非繰返し) |
耐振動注3 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数2,200±300Hz |
保護構造 | - |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 |
リード線 | VCT0.3SQ×2芯×1,500mm |
周囲温度 | 0~+60℃ |
保存温度範囲 | -10~+70℃ |
接点保護対策 | 要 |
質量 | 60g |
注1:Ta=37℃
注2:内部下降電圧は負荷電流により変動
注3:コガネイ社試験規格による
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております
Loading...
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC5~30V(5~25mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
評価 4.0
通常価格(税別): 2,989円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能