コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...
寸法図
外観
内部回路
項目 | 形式 | |
---|---|---|
CS3M□ | ||
配線方式 | 2線式 | |
負荷電圧 | DC10~30V | AC85~230V(r.m.s.) |
負荷電流 | 10~50mA注1 | 10~50mA(AC85~115V)注1 5~15mA(AC115~230V)注1 |
内部降下電圧注2 | 2.5V MAX.(負荷電流50mA時) | |
漏れ電流 | 0mA | |
応答時間 | 1ms MAX. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) | |
耐電圧 | AC2,200V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) | |
耐衝撃注3 | 294.2m/s2(非繰返し) | |
耐振動注3 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数5,000±400Hz | |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 | |
リード線注4 | PVC 0.2SQ×2芯 | |
周囲温度 | 0~+60℃ | |
保存温度範囲 | -10~+70℃ | |
接点保護対策 | 要 | |
質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注1:Ta=37℃
注2:内部下降電圧は負荷電流により変動
注3:コガネイ社試験規格による
注4:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
Loading...
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK、MRG、RAK。
スイングシリンダ、ツイストシリンダ。
・有接点二線式。
・負荷電圧(負荷電流):DC10~30V(10~50mA)、AC85~230V(10~50mA(AC85~115V)/5~15mA(AC115~230V))。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。