エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式のシリンダ用センサ。【特長】・対...
寸法図
外観
内部回路
項目 | 形式 | |
---|---|---|
CS3H□ | ||
配線方式 | 2線式 | |
負荷電圧 | DC10~30V | AC85~115V(r.m.s.) |
負荷電流 | 10~50mA注1 | 10~50mA注1 |
内部降下電圧注2 | 2.5V MAX.(負荷電流50mA時) | |
漏れ電流 | 0mA | |
応答時間 | 1ms MAX. | |
絶縁抵抗 | 100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) | |
耐電圧 | AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間) | |
耐衝撃注3 | 294.2m/s2(非繰返し) | |
耐振動注3 | 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) | |
保護構造 | - | |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 | |
リード線注4 | PCCV 0.2SQ×2芯× | |
周囲温度 | 0~+60℃ | |
保存温度範囲 | -10~+70℃ | |
接点保護対策 | 要(デジタルカタログ739ページの接点保護対策をご覧ください。) | |
質量 | 30g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注1:Ta=37℃ 注2:内部下降電圧は負荷電流により変動
注3:コガネイ社試験規格による
注4:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
Loading...
エアシリンダに最適な有接点センサスイッチ二線式のシリンダ用センサ。
【特長】
・対応シリンダ:ジグシリンダJシリーズ、スライドユニット。
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~30V(10~50mA)、AC85~115V(10~50mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
CS3HAで型番確定
有接点センサスイッチ CS3Hの型番CS3HAのページです。
型番CS3HAに関する仕様情報を記載しております。