コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...
寸法図
外観
内部回路
項目 | 形式 | CS11T口 |
---|---|---|
配線方式 | 2線式 | |
負荷電圧 | DC10~28V | |
負荷電流 | DC5~40mA | |
内部降下電圧注1 | 2.1V MAX.(負荷電流40mA時) | |
漏れ電流 | 0mA | |
応答時間 | 1ms MAX. | |
絶縁抵抗 | 100MΩMIN.(DC500V メガーにて、ケースリード線端末間) | |
耐電圧 | AC1,000V(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間) | |
耐衝撃注2 | 294.2ms2(非繰返し) | |
耐振動注2 | 88.3ms2(複振幅1.5mm・10~55Hz)共振同波数2750±250Hz | |
保護構造 | IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) | |
作動表示 | ON時赤色LEDインジケータ点灯 | |
リード線注3 | PVC 0.2SQ×2芯× | |
周囲温度 | 0~+60℃ | |
保存温度範囲 | -10~+70℃ | |
接点保護対策 | 要(デジタルカタログ739ページの接点保譲対策をご覧ください。) | |
質量 | 20g(リード線長さA:1,000mmの場合) |
注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)
エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。
Loading...
コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ。
・TDAΦ6、AMT、ARTB、ACY(中間ストッパ用)、ORKΦ16、RAP、RAN、スイングシリンダ。
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(DC5~40mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。