(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密着コイルばね

密着コイルばね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,989円 ~ 5,330円  特別価格 
税込価格
2,188円 ~ 5,863円  特別価格 

自由な長さでカットして使用できるロング密着ばね。【特長】・500mmの長さがち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引張
  • 自由長(mm):
    500

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定76件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

 

500mmの長さを密着に巻いた長尺なばねです。保護コイル等用途は多様です。

密着ばね (L045,057)

密着ばね

製品仕様

材質:SUS304WPB
RoHS指令適合品

規格表

型番外径
(φmm)
線径
(φmm)
長さ100mmあたりの巻数
   巻/100mm
型番外径
(φmm)
線径
(φmm)
長さ100mmあたりの巻数
 巻/100mm
L0012.00.14714L04110.00.5200
L0020.18555L0420.8125
L0030.23434L0431.0100
L0040.26384L0441.283
L0050.3333L0451.662
L0063.00.16625L04612.00.6166
L0070.2500L0470.8125
L0080.3333L0481.283
L0090.4250L0491.662
L0100.5200L0502.050
L0114.00.26384L05114.00.7142
L0120.32312L0521.283
L0130.4250L0531.662
L0140.5200L0542.050
L0150.6166L552.343
L0165.00.3333L05616.00.8125
L0170.4250L0571.283
L0180.55181L0581.662
L0190.7142L0592.050
L0200.8125L0602.638
L0216.00.3333L06118.00.9111
L0220.4250L0621.283
L0230.6166L0631.662
L0240.8125L0642.050
L0251.0100L0652.638
L0267.00.4250L06620.01.0100
L0270.6166L0671.283
L0280.8125L0681.662
L0291.0100L0692.050
L0301.283L0702.638
L0318.00.4250L07122.01.283
L0320.6166L0721.662
L0330.8125L0732.050
L0341.0100L0742.343
L0351.283L0752.934
L0369.00.5200L07626.01.662
L0370.8125L0772.050
L0381.0100L0782.638
L0391.283L0793.231
L0401.662---
  • 外径は2.0~26.0mm
  • 線径は0.14~3.2mm

商品特長詳細

  • フックを自由に作成して引きばねとして使用可能。
  • ケーブルの保護として利用。
  • 自由な長さでカットして使用可能。
  • 搬送ガイドケーブルとしてフレキシブルに方向転換。

開発秘話

 

医療機器への注目が高まるとともに、保護コイルの需要が伸び始めました。これにより特注品より安価で気軽に入手可能な密着コイルばねの規格品が注目されるようになり、線径φ0.14mmで外径2mmという極細のタイプから取り揃えることで、需要に応えてきました。長さ500mmを自由にカットして使えることも選ばれる理由の一つです。

型番リスト

型番
外径(φ)
線径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.14
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.18
10

1個

1,989( 2,188円 )

5日目

2
0.26
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

2
0.3
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.16
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.2
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.3
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.4
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

3
0.5
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

4
0.26
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.32
10

1個

2,127( 2,340円 )

5日目

4
0.4
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

4
0.5
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.6
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

5
0.3
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.4
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.55
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.7
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

5
0.8
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

6
0.4
10

1個

2,128( 2,341円 )

10日目

6
0.6
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
0.8
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

6
1
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
0.4
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

7
0.6
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
0.8
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
1
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

7
1.2
10

1個

2,234( 2,457円 )

4日目

8
0.4
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
0.6
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
0.8
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

8
1
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

8
1.2
10

1個

2,128円

1,276

( 1,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
0.5
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

9
0.8
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
1
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

9
1.2
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

9
1.6
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

10
0.5
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

10
0.8
10

1個

2,128( 2,341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1
10

1個

2,128( 2,341円 )

5日目

10
1.2
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

10
1.6
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

12
0.6
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

12
0.8
10

1個

3,184( 3,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1.2
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

12
1.6
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

12
2
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

14
0.7
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

14
1.2
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

14
1.6
10

1個

3,343( 3,677円 )

5日目

14
2
10

1個

3,124( 3,436円 )

5日目

14
2.3
10

1個

3,124( 3,436円 )

5日目

16
0.8
10

1個

3,343( 3,677円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
1.6
10

1個

3,184( 3,502円 )

5日目

16
2
10

1個

4,286( 4,715円 )

5日目

16
2.6
10

1個

4,500( 4,950円 )

5日目

18
0.9
10

1個

4,286( 4,715円 )

5日目

18
1.2
10

1個

4,286( 4,715円 )

5日目

18
1.6
10

1個

4,006( 4,407円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由な長さでカットして使用できるロング密着ばね。
【特長】
・500mmの長さがちょうど良く、自由にカットして利用可能。
・用途は多様で多くの方が追加工をして自由自在に使用。
・線径0.14~3.2mmまでの幅広いラインナップ。
・機械の可動に追従するワイヤーやケーブルの保護や結束を目的とした保護コイル。
・フレキシブルな簡易的接続(動力伝達等)。
・長尺の引張ばね。
【用途】
・内径を利用した球の搬送(自在方向)に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 数量により価格が変動(値下げ)する商品です。詳細は「価格チェック」にてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密着コイルばね

密着コイルばね

    密着長巻コイルばね

    密着長巻コイルばね

      ガーターばね

      ガーターばね

        引張りばね ロング中荷重タイプ

        引張りばね ロング中荷重タイプ

          長巻きばね

          長巻きばね

            プラスチックばね

            プラスチックばね

              長尺コイルばね

              長尺コイルばね

                大形ロングバネ BLCシリーズ

                大形ロングバネ BLCシリーズ

                  小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)

                  小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)

                    スプリングベルト

                    スプリングベルト

                      大形ロングバネ (バネ用硬鋼線SWC・ユニクロ)

                      大形ロングバネ (バネ用硬鋼線SWC・ユニクロ)

                        ロングバネ L-080・L-140

                        ロングバネ L-080・L-140

                          スプリングアンテナ

                          スプリングアンテナ

                            メーカー アキュレイト トラスコ中山 サミニ ミスミ ケーエス産業 サミニ サミニ 新生発条工業 サミニ サミニ 新生発条工業 新生発条工業 サミニ
                            通常価格 1,989円 2,633円 31円 1,540円 2,508円 727円 3,055円 1,066円 364円 1,597円 3,597円 898円 2,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張
                            自由長(mm) 500 500 - 500 500 1000 - 250 - - - 280 -

                            密着コイルばねのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            可動部ケーブルの保護
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            可動するセンサーからケーブルが伸びているのですが、その出口でケーブルを保護するのに使用。

                            ペンチで好きな長さに簡単に切れて(L027)良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧縮ばね作成の材料
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/10
                            規格品の圧縮ばねには希望する条件のものが無かったため、ばね計算サイトの力を借りて線径の見当をつけ、L047を手で引っ張って塑性変形させて圧縮ばねを作成した。
                            予算の都合上、片手で収まる程度の個数のばねを特注することが出来なかったことによる苦肉の策だが、満足のいくものが出来た。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃具として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/21
                            顧客より曲がりのある配管部分の汚れ取りの清掃具の要望があり、この商品を使用しました。構造としては丸棒の先端にネジを切り、この密着コイルばねをネジこみ先端にウエスを付けた物です。顧客の評判も好評です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作機
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は試作機に使用しています。規格通りのものが入手できましたので、試作機も設計通りのものが作製できたと思います。この商品につきましては入荷後自社で加工するのも容易でしたし、フレキシブルに可動するところも良い点だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備の応急処置
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/12
                            スプリングで駆動する設備の代用品として使用。
                            SUSしかないので強度が心配だが充分使用可能。
                            焼入れした物があると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 好きな長さにカットして使えますか。
                            A
                            はい。使えます。フックを付ければ引張ばねとしても利用が可能です。
                            Q 材質は何ですか。
                            A
                            材質はSUS304WPBのみになります。

                            ロング密着ばねカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました