(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫い

【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫い

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
99,999円
税込単価
109,999円

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    表革
  • 全長(cm):
    約23.5
  • 手の平周り(cm):
    約23
  • 中指長(cm):
    約8.5
  • 色:
    ホワイト
  • 原材料:
    牛革クレスト
  • 入数:
    1双

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MEC-F

1個

99,999( 109,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
【特長】
・内縫いで糸が外に出ず切れにくいです
・ソフトな牛本革を使用しており、丈夫で使い込むほど手に馴染みます
・安全性と実用性を重ね備えた革手袋です
【用途】
・機械加工作業に
【材質】
・牛本革

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

 

特長

内縫い仕様の為、糸がほつれにくく、熱による糸切れが減少。

丈夫でなめらかな牛革(クレスト)を使った
安全性と実用性を兼ね備えた革手袋
注意事項
●汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。
●液体に触れないでください。
●回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
●感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。

Loading...

MEC-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫いの型番MEC-Fのページです。
型番MEC-Fに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫いのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました