(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MECR-C-L
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 ノンコート レベルC エコノミーシリーズ_タイセッソウテブクロ

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 ノンコート レベルC MECR-C-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
99,999円
税込単価
109,999円

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 原材料:
    PE、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス
  • 入数:
    1双
  • 耐切創レベル:
    C(EN388 2016に準拠)

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MECR-C-L 解除

Loading...

MECR-C-L の仕様・寸法情報

型番
サイズ
全長(cm)
手の平周り(cm)
中指長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MECR-C-L

L
約24
約19
約8.3

1個

99,999( 109,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
【特長】
・耐切創レベルC(EN388:2016に準拠)
・ノンコート仕様の為、柔軟で作業性に優れています
・13ゲージ
【用途】
・刃物やバリの取り扱いなど、切創リスクの高い現場での作業に適しています

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

 

特長

ノンコート仕様で柔らかく、作業性に優れる

HPPE繊維を採用、EN388:2016に準拠した耐切創レベルCで作業現場の安全対策に

手首リブ部分は伸縮性があり、手にフィットしやすい
注意事項
●汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。
●液体に触れないでください。
●熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
●回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
●感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。

Loading...

MECR-C-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 ノンコート レベルCの型番MECR-C-Lのページです。
型番MECR-C-Lに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 ノンコート レベルCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MECR-C-M
MECR-C-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長
(cm)
手の平周り
(cm)
中指長
(cm)

99,999円

( 109,999円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

M約22約18.4約7.5

99,999円

( 109,999円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

S約21.5約18約7.3

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました