(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボトムフリーラック 300kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FWGBF1812J03R
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ チュウリョウホトムフリーラック300KGタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
35,318円 32,845円
税込単価
38,850円 36,130円

ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!【特長】・耐荷重は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

型番

FWGBF1812J03R 解除

Loading...

 
 

 

製品特長・仕様

ボトム部のフリースペースに、台車をそのまま収納し作業効率UP!!

  • ラックの最下部を棚板無しのフリースペースとすることにより、台車等をそのまま収納することができます。
  • 商品を台車からラックへ積替えせずに保管ができるため、作業効率を大幅に改善することができます。
 
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 特長-8
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 特長-9 ボトム部の背面ビームは、強度と簡易的な
ストッパーを兼ねたボックス形状を新設計。
フラット面なので、すっきりと収納する
ことができます。
 

標準仕様

最大積載質量300kg (2940N)
間口900kg (8820N)
支柱形状(mm)C-50×50×10
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 支柱形状
高さ(mm)H1800/2100
間口(mm)柱芯W900/1200/1500/1800
有効w850/1150/1450/1750
奥行(mm)D450
600
750
900
標準塗装色中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 標準塗装色アイボリー色(日塗工348色)

※最大積載質量は等分布荷重です。 
  (集中荷重の場合、耐荷重能力は半減します。) ※1kg=9.8N

 
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 最大積載質量 最大積載質量 (等分布荷重)
 

●記号表示

中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 記号表示
 

高さ  1800-3段

中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 高さ  1800-3段
奥行(mm)/ 間口(mm)900120015001800
450単体FWGBF1809M03TFWGBF1812M03TFWGBF1815M03TFWGBF1818M03T
連結FWGBF1809M03RFWGBF1812M03RFWGBF1815M03RFWGBF1818M03R
600単体FWGBF1809L03TFWGBF1812L03TFWGBF1815L03TFWGBF1818L03T
連結FWGBF1809L03RFWGBF1812L03RFWGBF1815L03RFWGBF1818L03R
750単体FWGBF1809J03TFWGBF1812J03TFWGBF1815J03TFWGBF1818J03T
連結FWGBF1809J03RFWGBF1812J03RFWGBF1815J03RFWGBF1818J03R
900単体FWGBF1809K03TFWGBF1812K03TFWGBF1815K03TFWGBF1818K03T
連結FWGBF1809K03RFWGBF1812K03RFWGBF1815K03RFWGBF1818K03R
 

高さ  2100-3段

中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 高さ  2100-3段
奥行(mm)/ 間口(mm)900120015001800
450単体FWGBF2109M03TFWGBF2112M03TFWGBF2115M03TFWGBF2118M03T
連結FWGBF2109M03RFWGBF2112M03RFWGBF2115M03RFWGBF2118M03R
600単体FWGBF2109L03TFWGBF2112L03TFWGBF2115L03TFWGBF2118L03T
連結FWGBF2109L03RFWGBF2112L03RFWGBF2115L03RFWGBF2118L03R
750単体FWGBF2109J03TFWGBF2112J03TFWGBF2115J03TFWGBF2118J03T
連結FWGBF2109J03RFWGBF2112J03RFWGBF2115J03RFWGBF2118J03R
900単体FWGBF2109K03TFWGBF2112K03TFWGBF2115K03TFWGBF2118K03T
連結FWGBF2109K03RFWGBF2112K03RFWGBF2115K03RFWGBF2118K03R
 

外形図

構成部材

中量ボトムフリーラック 300kgタイプ 構成部材
 

選定サポート情報

本品に追加可能なオプションは以下のとおりです。

軽中量ラック 300kgタイプ
中量ラック 300kgタイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)
軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)
軽中量ラック専用 落下防止バー
軽中量ラック専用 落下防止ベルト

商品情報を表示

FWGBF1812J03R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWGBF1812J03R

連結型追加(2本支柱)
1200
750
1800

1個

35,318円

32,845

( 36,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!
【特長】
・耐荷重は棚1段当たり300kg
・豊富なオプションとの組み合わせが可能です
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません
・連結型を追加購入すれば、高さと奥行が同じ単体型と接続して支柱を共有できるので経済的です

(i)ご注意

  • 連結型は単体型に追加で取り付ける仕様のため、支柱は2本のみです。連結型のみでは使用できません。連結型:型番末尾「R」
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 商品画像は一例です。型番により各部の寸法が異なります。
  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボトムフリーラック 300kgタイプの型番FWGBF1812J03Rのページです。
型番FWGBF1812J03Rに関する仕様情報を記載しております。

中量ボトムフリーラック 300kgタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FWGBF1809K03T
FWGBF1809L03R
FWGBF1809L03T
FWGBF1812J03T
FWGBF1812K03R
FWGBF1812K03T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
連結タイプ 間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)

38,589円

( 42,448円 )
1個 -

1日目

単体型9009001800

28,459円

( 31,305円 )
1個 -

1日目

連結型追加(2本支柱)9006001800

33,671円

( 37,038円 )
1個 -

1日目

単体型9006001800

40,530円

( 44,583円 )
1個 -

1日目

単体型12007501800

37,859円

( 41,645円 )
1個 -

1日目

連結型追加(2本支柱)12009001800

43,071円

( 47,378円 )
1個 -

1日目

単体型12009001800

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました