(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VAC-SUS-VHEM4R5
VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/3Dタイプ チョウコウエンドミル(VAC-SUS-VHEM4R)

VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/3Dタイプ VAC-SUS-VHEM4R5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,480円
税込単価
1,628円

【特長】・VACシリーズにステンレス等の難削材に適した不等リード3Dタイプ・高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通電性は微小です。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

VAC-SUS-VHEM4R5 の仕様・寸法情報

外形図

VAC-SUS-VHEM4R
図1
図2
材質
仕様

適用被削材

一般鋼・合金鋼
(S45C~S55C、SS、SCM)
調質鋼
(PX、NAK、HPM、STAVAX)
高硬度鋼
(SKD、DAC、DC、SKH)
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304)
鋳鉄
(FC、FCD)
アルミ
合金
チタン
合金
銅合金グラ
ファイト
樹脂
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC
    
◎=最適 ○=適

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAC-SUS-VHEM4R5

5
15
6
50
15±1
-0.008~0mm
1

1個

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VACシリーズにステンレス等の難削材に適した不等リード3Dタイプ
・高い防振性能で一般鋼等の高負荷加工領域でも高いパフォーマンスを発揮
・不等分割/不等リード採用により、ビビリを抑制し、仕上がり面精度向上、高能率加工を実現
・最適な溝形状により、スムーズな切り粉排出を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 通電性は微小です。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格


1本単位
型番刃長
全長
L
シャンク径
d
¥通常単価
 刃径D1~4本5~9本10~29本30本~
VAC-SUS-VHEM4R3950611,4801,4061,3611,258
41250611,4801,4061,3611,258
51550611,4801,4061,3611,258
61850621,8401,7481,6921,564
82465823,3403,1733,0722,839
1030751024,8804,6364,4894,148
1236801226,4606,1375,9435,491
164810016216,50015,67515,18014,025
206012020223,80022,61021,89620,230

      

VAC不等リード不等分割4枚刃 刃長1.5D・2Dタイプも取り揃え

刃長1.5Dタイプ
刃長2Dタイプ
 
型番 VAC-SUS-VHEM4B
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨可能
型番 VAC-SUS-VHEM4S
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨可能
 

一般鋼、アルミ加工にはコストパフォーマンスの高いXALシリーズもお勧め
XAL不等リード不等分割4枚刃 様々な刃長を取り揃え

刃長1.5Dタイプ
刃長2Dタイプ
刃長3Dタイプ
型番 XAL-VHEM4B
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨可能
型番 XAL-VHEM4S
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨可能
型番 XAL-VHEM4R
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨可能
刃長4Dタイプ
刃長5Dタイプ
 
型番 XAL-VHEM4L
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨可能
型番 XAL-VHEM4XL
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨可能
 

特徴・使用例

VAC不等リードの特長

不等リード+不等分割=ビビり振動を抑制!

振動しやすい加工物に対して、振動を抑える特性を指向したデザイン
加工物の表面がきれいに仕上がります!

【 不等リードとは? 】
同一エンドミルの各切れ刃のねじれ角度を変化させることにより、振動発生時の減衰性促進によるビビり抑制が期待できます。
【 ビビり振動比較 】
不等リード・不等分割の採用により、工具の振動が大幅に減少。より安定した加工が可能になります

●被削材:S45C (HRc20)の場合

加工方法側面加工回転数4700min-1送り770mm/min切り込み量Ad:9mm 
Rd:1.2mm

●被削材:SUS304の場合

VAC不等リードエンドミル 加工テスト結果

難削材向けの刃形状と耐熱性のある特殊コートで優れた耐摩耗性を実現

VACシリーズ 難削材用超硬不等リードエンドミル(レギュラータイプ):関連画像

被削材SUS304加工方法溝切削クーラントドライ
回転速度2,900min-1送り速度260mm/min切込量Ad:8.0mm Rd:6.0mm

技術情報

Q 材質にSMG超硬とありますが、どのような超硬ですか?
A 超々微粒子超硬のことで、WC粒径約0.5μm以下にして、
   硬さと靱性の性能をさらに向上させた高級材料です。
   
従来MG超硬SMG超硬
Q VACとはどのようなコーティングですか?
A VACとはAlCrNコートの密着性と硬度を改善して、
   剥離を少なくし耐摩耗性を向上させたコーティングです。

   密着性比較:ダイヤモンドコーンで圧をかけた周辺のコート剥離

周辺の剥離あり周辺の剥離無し

推奨切削条件

● VAC不等リード・不等分割エンドミルによる溝切削・側面切削

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削ではダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビりが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 VAC-SUS-VHEM4R

■側面切削加工

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD)
ステンレス鋼チタン合金インコネル、ハステロイ
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
324014,0501709,9001659,800755,350402,400
428510,5002007,4002007,350954,000451,800
53158,4002205,9502605,8501203,200401,450
63807,0002704,9503004,9001452,700501,200
84855,2503403,7003503,6501702,00060900
106004,6504203,2504802,9502301,60080700
126203,9004302,7004602,4502301,35080600
165252,9003652,0503851,8501901,00065450
205152,3503601,6003851,45018580065350
Ad≦2.5D≦2D
Rd≦0.3D≦0.15D

■溝切削加工

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD)
ステンレス鋼チタン合金インコネル、ハステロイ
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
324014,0501709,9001659,800755,350402,400
428510,5002007,4002007,350954,000451,800
53158,4002205,9502605,8501203,200401,450
63807,0002704,9503004,9001452,700501,200
84855,2503403,7003503,6501702,00060900
106004,6504203,2504802,9502301,60080700
126203,9004302,7004602,4502301,35080600
165252,9003652,0503851,8501901,00065450
205152,3503601,6003851,45018580065350
Ad≦1D≦0.5D
Rd≦1D≦1D

Loading...

VAC-SUS-VHEM4R5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/3Dタイプの型番VAC-SUS-VHEM4R5のページです。
型番VAC-SUS-VHEM4R5に関する仕様情報を記載しております。

VACシリーズ超硬不等リードエンドミル ステンレス加工用/4枚刃/3Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VAC-SUS-VHEM4R16
VAC-SUS-VHEM4R20
VAC-SUS-VHEM4R3
VAC-SUS-VHEM4R4
VAC-SUS-VHEM4R6
VAC-SUS-VHEM4R8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首角
(°)
シャンク径公差

16,500円

( 18,150円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

164816100--0.011~0mm2

23,800円

( 26,180円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

206020120--0.013~0mm2

1,480円

( 1,628円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3965015±1-0.008~0mm1

1,480円

( 1,628円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

41265015±1-0.008~0mm1

1,840円

( 2,024円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

618650--0.008~0mm2

3,340円

( 3,674円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

824865--0.009~0mm2

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました