(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-VHEM4L4
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ チョウコウエンドミル(XAL-VHEM4L)

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ XAL-VHEM4L4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・XALシリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

XAL-VHEM4L4 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-VHEM4L4

4
16
6
55
1

1個

2,140( 2,354円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・XALシリーズに40/41°ネジレの不等リード刃長4Dロングタイプ
・不等分割/不等リード採用により、ビビリを抑制し、仕上がり面精度向上、高能率加工を実現
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

技術情報

技術情報

規格・価格

型番刃長
l
全長
L
シャンク径
d
 刃径D
XAL-VHEM4L312506
416556
520606
624656
832908
104010010
124811012
166416016

特徴・使用例

適用被削材

一般鋼・合金鋼
(S45C~S55C、SS、SCM)
調質鋼
(PX、NAK、HPM、STAVAX)
高硬度鋼
(SKD、DAC、DC、SKH)
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304)
鋳鉄
(FC、FCD)
アルミ
合金
チタン
合金
銅合金グラ
ファイト
樹脂
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC
    
◎=最適 ○=適

ラインナップ

刃長1.5D スタブタイプ

刃長2D ショートタイプ

型番 XAL-VHEM4B
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 首逃し追加工可能(首下長1mm単位)
  • 再研磨+再コーティング可能
型番 XAL-VHEM4S
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 首逃し追加工可能(首下長1mm単位)
  • 再研磨+再コーティング可能

刃長3D レギュラータイプ

刃長5D エクストラロングタイプ

型番 XAL-VHEM4R
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 首逃し追加工可能(首下長1mm単位)
  • 再研磨+再コーティング可能
型番 XAL-VHEM4XL
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 再研磨+再コーティング可能

特長

潤滑性に優れたXALコートを採用
不等リードと不等分割
振動を抑え、安定性を強化、仕上げ加工にも最適

不等リード+不等分割=ビビり振動を抑制!

振動しやすい加工物に対して、振動を抑える特性を指向したデザイン
加工物の表面がきれいに仕上がります!

【不等リードとは?】
同一エンドミルの各切れ刃のねじれ角度を変化させることにより、振動発生時の減衰性促進によるビビり抑制が期待できます。



【不等分割とは?】
底刃の分割を不均一にすることで、切削時工具振動の周期性を打ち消します。

性能・試験情報

XAL-VHEM4XL10 加工テスト結果

XAL不等リード・不等分割エンドミル加工テスト事例
長寿命と安定加工を実現します。

■ 一般鋼S50C 加工事例

使用工具XAL-VHEM4XL10
被削材S50C
加工方法側面切削
回転数2,000min-1
送り300mm/min
切り込み量Ad: 45mm
Rd: 0.01mm
クーラント水溶性

まとめ買いでさらにお得に!

低価格にて提供。工具費用の削減に貢献します!

技術情報

Q アルミやステンレスのエンドミルを一本に集約できませんか?
A 不等リード・不等分割エンドミルは防振効果があるので
   アルミでもステンレス鋼でも良好な面粗度を実現できます。
 
アルミ加工での面粗さステンレス加工での面粗さ
Q ミスミの不等リードエンドミルは、再研磨可能ですか?
A ミスミ品であれば不等リードの再研磨は対応可能です。

推奨切削条件

XAL不等リード・不等分割エンドミルによる側面切削

・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・側面切削ではダウンカットでご使用ください。
・側面切削でビビりが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

■側面切削加工

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD)
ステンレス鋼銅合金/アルミ合金チタン合金インコネル、ハステロイ
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
317011,4901208,0901308,69022014,940706,120402,340
42108,6201406,0701606,52027011,2101004,590401,760
52306,9001604,850

200

5,2203008,9701203,670501,410
62705,7501904,0502304,3503507,4801503,060601,170
83504,3102503,0302703,2604605,6001702,30080880
104303,8103002,6503702,6105604,9502401,840100700
124503,1703102,2103602,1705904,1202301,530100590
163802,3802601,6603101,6304903,0901901,15080440
Ad≦3.5D≦3D
Rd≦0.2D≦0.15D

Loading...

XAL-VHEM4L4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプの型番XAL-VHEM4L4のページです。
型番XAL-VHEM4L4に関する仕様情報を記載しております。

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XAL-VHEM4L12
XAL-VHEM4L16
XAL-VHEM4L3
XAL-VHEM4L5
XAL-VHEM4L6
XAL-VHEM4L8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

6,350円

( 6,985円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1248121102

18,610円

( 20,471円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1664161602

2,030円

( 2,233円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3126501

2,290円

( 2,519円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5206601

2,200円

( 2,420円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6246652

3,740円

( 4,114円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8328902

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました