(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KKHP0.2-5-N
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ KKHPシリーズ【1~4個入り】 ワイヤーセンTHシリーズ

ワイヤー電極線 高速加工用タイプ KKHPシリーズ【1~4個入り】 KKHP0.2-5-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
40,026円
税込単価
44,029円

【特長】・純正品と同等品質レベルで、コストパフォーマンスが非常に良い・大手メー...

詳細情報を確認する

  • ボビンの色:
  • パラフィン:
    なし
  • 高速/高精度/黄銅:
    高速
  • 総質量(kg):
    20
  • 引張強さ(MPa):
    950~1100
  • 線径公差:
    0~-0.002
  • 製造国:
    中国
  • 材質:
    黄銅
  • 硬度:
    硬質
  • 比率(銅:亜鉛):
    60:40
  • 真円度:
    0-0.001

(i)ご注意

  • ボビン回収サービスは、4ケースが1単位となります。型番の末尾に(-R)が付いている商品のみ対応です。
  • 本回収はボビンの再利用を前提としております。そのため外観上の汚れ、破損などのないものに限らせていただきます。
    場合によってはお引き取りをお断りする場合もございます。
  • 商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KKHP0.2-5-N 解除

Loading...

KKHP0.2-5-N の仕様・寸法情報

型番

関連

線径(mm)
巻質量(kg)
ボビン回収サービス
単品/パック
1ケース入数(個)
ボビンサイズ
ボビンつば径(mm)
外幅(mm)
軸穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKHP0.2-5-N

-

0.2
5
パック
4
5kg巻き用
160
114
20

1個

40,026( 44,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純正品と同等品質レベルで、コストパフォーマンスが非常に良い
・大手メーカーの推奨ワイヤーも製造する最新技術と設備を持つ工場にて製造
・溶解、めっき、伸線までの一貫したプロセスを備えた高度な生産設備を所有
・汎用型でソディック、三菱、アジエ・シャルミー等の放電加工機に適用
【用途】
・ワイヤーカット放電加工機用電極線

(i)ご注意

  • ボビン回収サービスは、4ケースが1単位となります。型番の末尾に(-R)が付いている商品のみ対応です。
  • 本回収はボビンの再利用を前提としております。そのため外観上の汚れ、破損などのないものに限らせていただきます。
    場合によってはお引き取りをお断りする場合もございます。
  • 商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ミスミのワイヤー電極線特集ページ
 

■ワイヤー電極線技術情報ページ
>ワイヤーカット放電加工の基礎はこちら
ワイヤー電極線選定時や加工時のポイントや銅と亜鉛の比率などの基本情報をご紹介
>ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応はこちら
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介
 
■ミスミワイヤー電極線用 ご相談窓口(選定、価格、技術相談)
ご不明な点やご相談があれば下記よりご気軽にお問い合わせください。

商品仕様

パラフィン:     なし
高速/高精度/黄銅:  高速
引張強さ(MPa):   950~1100
線径公差:      0~-0.002
製造国:       中国
材質:        黄銅
硬度:        硬質
比率(銅:亜鉛):  60:40:00
真円度:       0-0.001
 
型番リスト関連線径(mm)巻質量(kg)ボビン回収サービス1ケース入数(個)ボビンサイズボビンつば系(mm)外幅(mm)軸穴径(mm)
KKHP0.2-5-N 0.2545kg巻き用16011420
KKHP0.2-10-N 0.210210kg巻き用20013425
KKHP0.2-20-N 0.220120kg巻き用24914034
KKHP0.25-5-N 0.25545kg巻き用16011420
KKHP0.25-10-N 0.2510210kg巻き用20013425
KKHP0.25-20-N 0.2520120kg巻き用24914034
KKHP0.2-5-N-R 0.2545kg巻き用16011420
KKHP0.2-10-N-R 0.210210kg巻き用20013425
KKHP0.2-20-N-Rサンプル提供サービス0.220120kg巻き用24914034
KKHP0.25-5-N-R 0.25545kg巻き用16011420
KKHP0.25-10-N-R 0.2510210kg巻き用20013425
KKHP0.25-20-N-Rサンプル提供サービス0.2520120kg巻き用24914034

KKHP0.2-5-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー電極線 高速加工用タイプ KKHPシリーズ【1~4個入り】の型番KKHP0.2-5-Nのページです。
型番KKHP0.2-5-Nに関する仕様情報を記載しております。

ワイヤー電極線 高速加工用タイプ KKHPシリーズ【1~4個入り】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KKHP0.2-10-N-R
KKHP0.2-20-N
KKHP0.2-20-N-R
KKHP0.2-5-N-R
KKHP0.25-10-N
KKHP0.25-10-N-R
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径
(mm)
巻質量
(kg)
ボビン回収サービス 単品/パック 1ケース入数
(個)
ボビンサイズ ボビンつば径
(mm)
外幅
(mm)
軸穴径
(mm)
-

40,496円

( 44,546円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.210パック210kg巻き用20013425
-

40,026円

( 44,029円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.220単品120kg巻き用24914032

40,496円

( 44,546円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.220単品120kg巻き用24914032
-

40,496円

( 44,546円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25パック45kg巻き用16011420
-

40,026円

( 44,029円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2510パック210kg巻き用20013425
-

40,496円

( 44,546円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2510パック210kg巻き用20013425

ワイヤー電極線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました