(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MENB-L
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【100個入り】 エコノミーシリーズ_ニトリルゴムテブクロ(コナナシ)

【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) MENB-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SDS(MSDS)
  • サンプル品対象
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    粉なし
  • 色:
    ブルー
  • 補足説明:
    食品衛生法適合品
  • 全長(cm):
    23以上
  • 手の平厚み(mm):
    0.07
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 指先厚み(mm):
    0.1
  • 販売単位:
    30個
  • 仕様2:
    指先滑り止め加工
  • 入数:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品はサンプル品対象となります。サンプル品は各サイズ2枚ずつ入ったサンプルキットとなっておりますので、どのサイズでお申し込みいただいても同じものをお届けさせていただくこととなります。枚数追加をご希望の際は、お申し込み後に送付させていただくメールに記載の「問い合わせ専用アドレス」宛にその旨ご連絡いただければと思います。

Loading...

MENB-L の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

型番サイズ全長
(mm)
手の平の幅
(mm)
中指の長さ
(mm)
指先厚み
(mm)
掌厚み
(mm)
MENB-XSXS230以上75760.10.07
MENB-SS8579
MENB-MM9583
MENB-LL10584
MENB-LLLL11588

型番リスト

型番

関連

サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MENB-L

L
8.4
10.5
1箱(100枚)

30パック

100個入り

590( 649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。

【特長】
・極薄タイプ、指先すべり止め加工で作業性抜群
・長時間の着用でも疲れないしなやかさと抜群のフィット感
・天然ゴム、塩化ビニル樹脂と比較し優れた耐油性
・左右兼用、使い捨て、粉なしタイプ、ブルー色、XS、S、M、L、LLの5サイズ展開
・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号)適合商品の為、食品加工など直接食品を触れる作業時にもご使用可能
・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まず、天然ゴム独特のゴム臭がありません
・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやパウダー飛散による異物混入の心配はありません
【用途】
・機械メンテナンス、油作業、魚や肉の下処理、製造ラインにおける検品作業等

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本製品はサンプル品対象となります。サンプル品は各サイズ2枚ずつ入ったサンプルキットとなっておりますので、どのサイズでお申し込みいただいても同じものをお届けさせていただくこととなります。枚数追加をご希望の際は、お申し込み後に送付させていただくメールに記載の「問い合わせ専用アドレス」宛にその旨ご連絡いただければと思います。

使用方法・使用事例

ニトリルゴム手袋 使用用途

細かい部品も楽につかめる

極薄素材による抜群のフィット感でネジなどの細かな部品の取り扱いも楽

画像01

薄手で丈夫

引っ張り強度があるため破れにくく、ある程度力のかかる作業も安心

画像02

現場にマッチしたパッケージ

天面・側面にサイズ表記があり、シンプルだが使いやすさを意識したスタイリッシュなデザイン

画像03

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

Loading...

MENB-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)の型番MENB-Lのページです。
型番MENB-Lに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

高評価レビュー

検査工程で使用
評価 5.0満足度:5.02025/01/08
いつも購入している物が、入荷待ちの為
エコノミーシリーズを購入してみましたが、
使用感の違いもほぼ無く、コストも良かったです。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

検査工程で使用
評価 5.0満足度:5.02025/01/08
いつも購入している物が、入荷待ちの為
エコノミーシリーズを購入してみましたが、
使用感の違いもほぼ無く、コストも良かったです。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

油性切削油使用の機械操作等
評価 5.0満足度:5.02024/05/31
切削機械の切削油の付着した機械の操作等で、手を守る目的で使用してます。ワークの持ち運び等でも使用しますので、現場から使用感が重要との指摘がありました。
サイプル提供がありましたのでそれを頼みました。
サンプルは、全サイズ送られてきましたので、判断しやすかったです。
特に問題ないと思われましたので現在使用中です。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

洗浄作業
評価 5.0満足度:5.02024/08/05
エコノミーシリーズでも性能的に問題なく価格も安く非常に満足しております。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MENB-LL
MENB-M
MENB-S
MENB-XS
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
入数

590円

( 649円 )

100個入り

30パック -

1日目

LL8.811.5-

590円

( 649円 )

100個入り

30パック -

1日目

M8.39.5-

590円

( 649円 )

100個入り

30パック -

1日目

S7.98.5-

590円

( 649円 )

100個入り

30パック -

1日目

XS7.67.5-

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました