(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-VHEM4R3
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ チョウコウエンドミル(XAL-VHEM4R)

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ XAL-VHEM4R3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・XALシリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-VHEM4R3 の仕様・寸法情報

外形図

XAL-VHEM4R
図1
図2
材質
仕様

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
被削材
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-VHEM4R3

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[○] / 銅[◎]
メーカー標準品
3
9
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-

1個

1,350( 1,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・XALシリーズに40/41°ネジレの不等リード刃長3Dレギュラータイプ
・不等分割/不等リード採用により、ビビリを抑制し、仕上がり面精度向上、高能率加工を実現
《追加工》
・ミスミ標準工具から首逃がし追加工のご指定が可能
・図面作成不要。型番にて寸法指定のみで発注可能
・「必要な時に必要な数量だけ」1本から対応
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

規格・価格


1本単位
型番刃長
l
全長
L
シャンク径
d
¥通常単価
 刃径D1~4本5~9本10~29本30本~
XAL-VHEM4R395061,5001,4231,3801,270
4125061,5001,4231,3801,270
5155061,5001,4231,3801,270
6185061,5001,4231,3801,270
8246582,6402,5082,4312,244
103075103,6103,4353,3253,072
123680125,2905,0264,8724,498
16481001610,83010,2929,9619,202
20601202019,84018,85018,25716,860

      

特徴・使用例

適用被削材

一般鋼・合金鋼
(S45C~S55C、SS、SCM)
調質鋼
(PX、NAK、HPM、STAVAX)
高硬度鋼
(SKD、DAC、DC、SKH)
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304)
鋳鉄
(FC、FCD)
アルミ
合金
チタン
合金
銅合金グラ
ファイト
樹脂
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC
    
◎=最適 ○=適

ラインナップ

刃長1.5D スタブタイプ

刃長2D ショートタイプ

型番 XAL-VHEM4B
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 首逃し追加工可能(首下長1mm単位)
  • 再研磨+再コーティング可能
型番 XAL-VHEM4S
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 首逃し追加工可能(首下長1mm単位)
  • 再研磨+再コーティング可能

刃長4Dタイプ

刃長5Dタイプ

型番 XAL-VHEM4L
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 首逃し追加工可能(首下長1mm単位)
  • 再研磨+再コーティング可能
型番 XAL-VHEM4XL
  • 5本以上ご注文でさらにお得
  • 首逃し追加工可能(首下長1mm単位)
  • 再研磨+再コーティング可能

特長

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ 特長

潤滑性に優れたXALコートを採用
不等リードと不等分割
振動を抑え、安定性を強化、仕上げ加工にも最適

不等リード+不等分割=ビビり振動を抑制!

振動しやすい加工物に対して、振動を抑える特性を指向したデザイン
加工物の表面がきれいに仕上がります!

【不等リードとは?】
同一エンドミルの各切れ刃のねじれ角度を変化させることにより、振動発生時の減衰性促進によるビビり抑制が期待できます。

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ

【不等分割とは?】
底刃の分割を不均一にすることで、切削時工具振動の周期性を打ち消します。

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ

性能・試験情報

XAL-VHEM4R3 加工テスト結果

XAL不等リード・不等分割エンドミル加工テスト事例
長寿命と安定加工を実現します。

■ 一般鋼S50C 加工事例

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
使用工具XAL-VHEM4R3
被削材S50C
加工方法側面切削
回転数15,000min-1
送り1,804mm/min
切り込み量Ad: 4.50mm
Rd: 0.20mm
クーラントドライ

■ SUS304 加工事例

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
使用工具XAL-VHEM4R3
被削材SUS304
加工方法側面切削
回転数9,600min-1
送り576mm/min
切り込み量Ad: 4.50mm
Rd: 0.20mm
クーラントドライ

国内他社同等品に比べ ▲30%以上の低価格を実現!

性能は他社同等品と同水準以上のまま、低価格にて提供
工具費用の削減に貢献します!

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ

技術情報

Q アルミやステンレスのエンドミルを一本に集約できませんか?
A 不等リード・不等分割エンドミルは防振効果があるので
   アルミでもステンレス鋼でも良好な面粗度を実現できます。
 
アルミ加工での面粗さステンレス加工での面粗さ
Q ミスミの不等リードエンドミルは、再研磨可能ですか?
A ミスミ品であれば不等リードの再研磨は対応可能です。

推奨切削条件

XAL不等リード・不等分割エンドミルによる溝切削・側面切削

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・側面切削ではダウンカットでご使用ください。
・側面切削でビビりが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XAL-VHEM4R

■側面切削加工

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD)
ステンレス鋼銅合金/アルミ合金チタン合金インコネル、ハステロイ
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
323013,480705,68017010,20030017,5281007,190502,750
428010,110904,2602107,65036013,1461305,390502,060
53008,090903,4102706,12040010,1571604,310701,650
63706,7401102,8403105,1004808,7632003,590901,380
84705,0601402,1303703,8306106,5732302,6901101,030
105804,4701701,8605003,0601505,8113202,160130830
126003,7301701,5504902,5507804,8433101,800130690
165102,8001501,1704101,9106603,6322601,350110520
204002,2301409304001,5306402,9042501,080110410
Ad≦2.5D≦2D
Rd≦0.3D≦0.25D≦0.15D

■溝切削加工

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD)
ステンレス鋼銅合金/アルミ合金チタン合金インコネル、ハステロイ
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
323013,480705,68017010,20030017,5281007,190502,750
428010,110904,2602107,65036013,1461305,390502,060
53008,090903,4102706,12040010,5171604,310701,650
63706,7401102,8403105,1004808,7632003,590901,380
84705,0601402,1303703,8306106,5732302,6901101,030
105804,4701701,8605003,0607505,8113202,160130830
126003,7301701,5504902,5507804,8433101,800130690
165102,8001501,1704101,9106603,6322601,350110520
205002,2301409304001,5306402,9042501,080110410
Ad≦1D≦0.5D
Rd≦1D≦1D

追加工・追加コーディング

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

VACシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) 【標準/追加工区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(2) 【仕様・寸法】で「刃径・刃数」等を指定

 

(3) 【タイプ】よりご希望の「追加工型番(タイプ)」を選択

 

(4) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(5) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

Loading...

XAL-VHEM4R3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプの型番XAL-VHEM4R3のページです。
型番XAL-VHEM4R3に関する仕様情報を記載しております。

XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー

高評価レビュー

NC切削加工
評価 4.0満足度:4.02022/02/16
加工精度、工具寿命、問題ありません。刃長が、3Dなので、使い勝手も、非常に良い。今後も使用予定です。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

NC切削加工
評価 4.0満足度:4.02022/02/16
加工精度、工具寿命、問題ありません。刃長が、3Dなので、使い勝手も、非常に良い。今後も使用予定です。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

側面切削
評価 4.0満足度:4.02023/04/28
鉄やステンレス材の使用しています。メーカー品よりも安いので使い勝手が良いです。仕上がりも問題ありません。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミ切削
評価 5.0満足度:5.02022/03/30
不当リードの使用は初めてでしたが、
小型の非力な機械でも難なく切削できました。
そのため、もう少し刃径を上げても安定して使用できるのではないかと感じました。
使用頻度は少ないほうなので、コストパフォーマンス的にも申し分ないです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

汎用フライス加工に
評価 5.0満足度:5.02022/03/04
ファーストタッチでのびびりが多く寸法ずれがあったため何か良いものがないか探していたところ、こちらのエンドミルだとビビリが少なくスムーズに切削が出来た。今後サイズのバリエーションを色々ためしてみたい。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

溝加工や段差
評価 4.0満足度:4.02023/06/17
溝掃除加工や段差加工に使用していますが
溝の場合不等リードなので切りくずの排出が良いです

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
XAL-VHEM4R12
XAL-VHEM4R16
XAL-VHEM4R20
XAL-VHEM4R4
XAL-VHEM4R5
XAL-VHEM4R6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) 被削材 標準/追加工区分 刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
(2D/3D)
首径
(mm)
●在庫品 □製作品

4,760円

( 5,236円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◯]メーカー標準品1236-1280tebis / Zoller2D/3D-

9,740円

( 10,714円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◯]メーカー標準品1648-16100tebis / Zoller2D/3D-

17,850円

( 19,635円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◯]メーカー標準品2060-20120tebis / Zoller2D/3D-

1,350円

( 1,485円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◯]メーカー標準品412-650tebis / Zoller2D/3D-

1,350円

( 1,485円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◯]メーカー標準品515-650tebis / Zoller2D/3D-

1,350円

( 1,485円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / 銅[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / チタン[◯]メーカー標準品618-650tebis / Zoller2D/3D-

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました