(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】吸収シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,200円 ~ 16,600円
税込価格
7,920円 ~ 18,260円

この価格でこの吸収量!?最大1280cc/枚の吸収性能・他社製品と比べて最大約...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 吸収能力:
    自重の10~16倍
  • 材質:
    ポリプロピレン繊維
  • サイズ:
    400mm×500mm
  • 1箱当たり入数(枚):
    100

(i)ご注意

  • 対象の液体ごとに型番が異なりますのでご注意ください。
  • AKP-3MM、CAKP-3MM、WAKP-3MMは「サンプル提供サービス」対象となります。AKP-4MM、CAKP-4MM、WAKP-4MMは「返品保証」の対象となります。返品保証については下記をご確認ください。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品のパッケージは一部中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...



コストパフォーマンス

規格表
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
白色
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
黄色
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
灰色
【白】AKP-3MM/4MM 油吸収専用のため水を含むその他液体は吸収しません。油の吸収や清掃、油の廃棄時や油漏れの緊急処理に最適です。
【灰色】WAKP3MM/4MM 油・水・溶剤の吸収が可能です。一般的な用途で最適な吸収機能を持っており、現場での様々なニーズに応えます。
【黄色】CAKP-3MM/4MM 油・水・酸やアルカリ等の薬剤に対応しています。化学薬品を扱う現場での液体吸収に最適です。シリーズの中で最も幅広く使える商品です
製品仕様
・ 吸油性に優れたポリプロピレン樹脂を採用しています。
・表面は凹凸加工されており、吸収性を向上させています。
・対象の液体ごとに型番が異なります。
 
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
番号型番色調厚み(mm)寸法(mm)入数吸引性能
1AKP-3MM白色3400X500100枚/箱オイル専用
2AKP-4MM白色4400X500100枚/箱オイル専用
3CAKP-3MM黄色3400X500100枚/箱水・油・溶剤・酸・アルカリ
4CAKP-4MM黄色4400X500100枚/箱水・油・溶剤・酸・アルカリ
5WAKP-3MM黒灰色3400X500100枚/箱水・油・溶剤
6WAKP-4MM黒灰色4400X500100枚/箱水・油・溶剤
特長
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
・表面は柔らかく弾性がある。層状にはがれにくい。
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
・吸収能力は自重の最大16倍。(厚さ4mmの型番では最大1,280cc吸収可能)
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
・燃焼時の危険性の低い素材を使用。
(吸収した対象物によっては危険性があるので処分時は各自治体の規則に沿って処分をしてください)
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
・型番によって色・対象物が異なるためご注意ください。
吸収能力試験
吸油綿/吸液綿/吸収材 製品の特長
・ 吸収能力の実験では自重の最大16倍の液体を吸収。
 写真は室温にてAKP-3MMにエンジンオイルを吸収させた実験
使用例
吸油綿/吸液綿/吸収材の使用例

吸油綿/吸液綿/吸収材の使用例

吸油綿/吸液綿/吸収材の使用例
注意事項
・ 型番ごとに対応している液体が異なりますので選定やご利用の際はお気を付けください。
・火気に近づけないでください。火災の原因となります。
・処分の際は自治体ごとの規則に従って処分してください。
・保管の際は溶剤や薬品、油などの同じ場所で保管しないでください。
商品仕様を表示

型番リスト

型番

関連

用途
吸収力
1箱当たり入数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オイル・水・溶剤用
600~960cc
100

1パック

100個入り

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

オイル・水・溶剤用
800~1280cc
100

1パック

100個入り

14,500( 15,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

この価格でこの吸収量!?最大1280cc/枚の吸収性能
・他社製品と比べて最大約1.5倍程の吸収力(自社調べ)
・油漏れの緊急対策、現場の油汚れ防止や化学品処分時の吸収剤としての利用など様々なシーンに適用する吸収シートを展開しております。
【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 対象の液体ごとに型番が異なりますのでご注意ください。
  • AKP-3MM、CAKP-3MM、WAKP-3MMは「サンプル提供サービス」対象となります。AKP-4MM、CAKP-4MM、WAKP-4MMは「返品保証」の対象となります。返品保証については下記をご確認ください。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品のパッケージは一部中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 返品を希望される場合は、以下の操作方法ページをご参照の上、お手続きをお願いいたします。
    //chk0-jp.misumi-ec.com/guide/operation/35.html
  • 保証を利用しての返品依頼はWebでの受け付けとなります。カスタマーセンターへお問い合せいただいても対応できない場合があります。
  • 今後の商品開発の参考のために、商品使用時のご感想や、返品に至った理由などをお聞かせいただくため、お電話させていただく場合がございますがご了承ください。
  • 開封・ご使用済み商品でも返品可能です。
  • 返品可能期間は商品発送日より30日以内のものに限らせていただきます。
  • 返品にかかる送料は弊社にて負担させていただきます。
  • お一人様、1商品につき1回までの返品受付とさせていただきます。
  • 返金方法は以降のご請求からの相殺または返金とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】吸収シートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました