(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

霧状スプレーボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

霧状スプレーボトル【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,518円
税込単価
10,470円

【特長】・消毒用エタノールを霧状にして手指の消毒が可能・ポンプ式スプレーなので...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    その他
  • 幅(mm):
    75
  • 奥行(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    200
  • 質量(g):
    64
  • 材質1:
    ボトル部分はポリエチレン
  • 材質2:
    上部ポンプ部分はポリポロピレン

(i)ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTL500

1パック

10個入り

9,518( 10,470円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消毒用エタノールを霧状にして手指の消毒が可能
・ポンプ式スプレーなのでポンプの押加減で必要の液量を調整可能

(i)ご注意

  • アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
推奨詰め替え用商品は、型番AD-BOX/AD5L-2Pです。詳しくは、こちら(リンク)になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

霧状スプレーボトルの型番BTL500のページです。
型番BTL500に関する仕様情報を記載しております。

霧状スプレーボトルのレビュー

評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
手指消毒液噴霧用に使用
評価 1.0満足度:1.02021/01/15
10個全数
ボトルを平らな面に置いた時のすわりが悪くグラグラします。
すわりが良いとは書いていないので仕様かもしれません。

価格なりの品質を期待しましたが、これは価格に見合った製品ではありません。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

ご不便おかけし、申し訳ございません。
一部商品で吸い込みノズルの適正長さが
通常よりも長く、底辺が膨らんでいる事象が判明いたしました。
不具合品の全品交換とさせていただきます。
次回より同様の事象が発生しないよう検品の厳格化などの対策を取って参ります。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました