(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPDTZ-S
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)【10~200個入り】 エコノミーシリーズ_PUコーティングテブクロ

【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング) MPDTZ-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【特長】・ポリエステル製で、ナイロン製と比較し割安!・素手感覚の快適な着用感で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MPDTZ-S 解除

Loading...

MPDTZ-S の仕様・寸法情報

商品仕様

 

型番リスト

型番

関連

サイズ
補足説明
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MPDTZ-S

S
通常価格、5パック以上から購入可
約22.5
約7.0
約8.5
10双/パック
10

5パック

10個入り

1,170( 1,287円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル製で、ナイロン製と比較し割安!
・素手感覚の快適な着用感で、作業効率を高めます!手のひらにPUコーティングを施しているため、スベリ止め効果を発揮
【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

 

製品仕様
PU手のひらコーティング手袋

材質:ポリエステル+PU(ポリウレタン) 内容量:10双/袋

型番サイズ手のひら周り中指の長さカラー
MPDTZ-XSXS18-20cm約6.5cm白+手首ゴム部分パープル
MPDTZ-SS20-23cm約7.0cm白+手首ゴム部分ピンク
MPDTZ-MM23-25cm約7.5cm白+手首ゴム部分グリーン
MPDTZ-LL25-27cm約8.0cm白+手首ゴム部分グレー

注:手袋は伸縮性があるので、まずは手のひら周りを参考にし、次いで中指の長さを参考にしてください。

特長
PU手のひらコーティング手袋
ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)はすべり止め効果があり、快適に着用できます
PU手袋
グリップ力に優れ、手指にフィットしやすく、通気性、耐久性に優れています
コーティング手袋
手首リブ部分は伸縮性があり、手にフィットしやすい
注意事項
●汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。

規格表

手の平コート コート材質:ポリウレタン(PU)

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル厚手*13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDHTZ-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDTZ-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ナイロン-13優れた通気性XS、S、M、L5袋(50双)
MPNTZ-M
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L5袋(50双)
N-SGGLV-M
ミスミナイロン-15優れた通気性S、M、L3袋(30双)
15GPUGLV-M-PACK

※厚手:網目がより小さく、綿密なタイプとなります。

指先コート コート材質:ポリウレタン(PU)

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル厚手*13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDHTF-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDTF-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ナイロン-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPNTF-M
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L2袋(20双)
N-SGGLVF-M

※厚手:網目がより小さく、綿密なタイプとなります。

ノンコート

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L5袋(50双)
N-SGGLVN-M

Loading...

MPDTZ-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)の型番MPDTZ-Sのページです。
型番MPDTZ-Sに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

完成部品の検査時
評価 4.0満足度:4.02024/07/09
サンプルを頂き、使用してもらいました。
他メーカーの物より指回りが太目だそうです。
使えない程ではないので、お得に購入できるのであれば
他メーカーから切り替えても良いとの事でした。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

完成部品の検査時
評価 4.0満足度:4.02024/07/09
サンプルを頂き、使用してもらいました。
他メーカーの物より指回りが太目だそうです。
使えない程ではないので、お得に購入できるのであれば
他メーカーから切り替えても良いとの事でした。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

とても助かってます。
評価 5.0満足度:5.02024/05/29
一時期、このタイプの商品が倍くらいの値段になって毎日使用する側にとっては負担でしたが、値下がりした上に個包装になり、とても使いやすくなりました。注文も時間によって当日出荷が出来たので急ぎの時は助かりました。ずっとリピートするのでこのままでお願いします!

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

発電機組立作業
評価 5.0満足度:5.02022/11/15
手にフィットしていて細かな作業もしやすい
また、丈夫な為、繰り返し使用することが出来る。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MPDTZ-M-20P
MPDTZ-M10L10
MPDTZ-M15L5
MPDTZ-S-20P
MPDTZ-S10M10
MPDTZ-S15M5
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ 補足説明 全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
入数

620円

( 682円 )

10個入り

20パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

-Mお買い得価格、20パック以上から注文可約23.5約7.5約9.010双/パック
-

12,400円

( 13,640円 )

200個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

--複数サイズの組み合わせM:約23.5、L:約24.5M:約7.5、L:約8.0M:約9.0、L:約9.5M×10パック、L×10パック
-

12,400円

( 13,640円 )

200個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

--複数サイズの組み合わせM:約23.5、L:約24.5M:約7.5、L:約8.0M:約9.0、L:約9.5M×15パック、L×5パック

620円

( 682円 )

10個入り

20パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

-Sお買い得価格、20パック以上から注文可約22.5約7.0約8.510双/パック
-

12,400円

( 13,640円 )

200個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

--複数サイズの組み合わせM:約23.5、S:約22.5M:約7.5、S:約7.0M:約9.0、S:約8.5S×10パック、M×10パック
-

12,400円

( 13,640円 )

200個入り

1パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

--複数サイズの組み合わせM:約23.5、S:約22.5M:約7.5、S:約7.0M:約9.0、S:約8.5S×15パック、M×5パック

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました