(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPNTF-XS
【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(指先PUコーティング)【10個入り】 エコノミーシリーズ_PUコーティングテブクロ

【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(指先PUコーティング) MPNTF-XS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【数量スライド割引】・ナイロン製で伸縮性、通気性に優れています・素手感覚の快適...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ナイロン/PU
  • コーティング:
    PU(ポリウレタン)
  • 販売単位:
  • 入数:
    10双/袋

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MPNTF-XS 解除

Loading...

MPNTF-XS の仕様・寸法情報

商品仕様

 
製品仕様
PU指先コーティング手袋
PU指先コーティング手袋
特長
PU指先コーティング手袋
すべり止め効果があり、手のひら部分は通気性が良く使用感良好です。
PU手袋
グリップ力に優れ、手指にフィットしやすく、通気性、耐久性に優れています
コーティング手袋
手首リブ部分は伸縮性があり、手にフィットしやすい
注意事項
・汚れた状態で高温多湿の環境下に長時間放置すると、カビが発生する可能性があるため、ご注意ください。

規格表

手の平コート コート材質:ポリウレタン(PU)

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル厚手*13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDHTZ-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDTZ-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ナイロン-13優れた通気性XS、S、M、L5袋(50双)
MPNTZ-M
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L5袋(50双)
N-SGGLV-M
ミスミナイロン-15優れた通気性S、M、L3袋(30双)
15GPUGLV-M-PACK

※厚手:網目がより小さく、綿密なタイプとなります。

指先コート コート材質:ポリウレタン(PU)

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル厚手*13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDHTF-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDTF-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ナイロン-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPNTF-M
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L2袋(20双)
N-SGGLVF-M

※厚手:網目がより小さく、綿密なタイプとなります。

ノンコート

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L5袋(50双)
N-SGGLVN-M

型番リスト

型番

関連

サイズ
補足説明
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPNTF-XS

XS
通常型番(5袋から)
約18.5
約6.0
約7.0
10双/袋
10

5パック

10個入り

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【数量スライド割引】
・ナイロン製で伸縮性、通気性に優れています
・素手感覚の快適な着用感で、作業効率を高めます!指先にPUコーティングを施しているため、スベリ止め効果を発揮
【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

Loading...

MPNTF-XSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(指先PUコーティング)の型番MPNTF-XSのページです。
型番MPNTF-XSに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(指先PUコーティング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MPNTF-L-10P
MPNTF-M
MPNTF-M-10P
MPNTF-S
MPNTF-S-10P
MPNTF-XS-10P
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ 補足説明 全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
入数

690円

( 759円 )

10個入り

10パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

-L10双からお買い得約21.5約7.2約9.0-

1,040円

( 1,144円 )

10個入り

5パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10M通常型番(5袋から)約20.5約6.8約8.3-

690円

( 759円 )

10個入り

10パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

-M10双からお買い得約20.5約6.8約8.3-

1,040円

( 1,144円 )

10個入り

5パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10S通常型番(5袋から)約19.5約6.4約7.6-

690円

( 759円 )

10個入り

10パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

-S10双からお買い得約19.5約6.4約7.6-

690円

( 759円 )

10個入り

10パック -

在庫品1日目

当日出荷可能

-XS10双からお買い得約18.5約6.0約7.0-

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました