(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象

【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング) (レビュー)

通常価格(税別)
610円 ~ 936円
税込価格
671円 ~ 1,030円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【数量スライド割引】
・素手感覚の快適な着用感で、作業効率を高めます!指先にPUコーティングを施しているため、スベリ止め効果を発揮
【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

組立用
評価 4.0満足度:4.02023/05/26
製品の組立に使用していますが、白色なので汚れが目立ちます。
出来れば黒色があればいいのですが・・・
使用感は良いです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    組立用
    評価 4.0満足度:4.02023/05/26
    製品の組立に使用していますが、白色なので汚れが目立ちます。
    出来れば黒色があればいいのですが・・・
    使用感は良いです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    精密検査
    評価 5.0満足度:5.02022/10/31
    ピッタリフィットでコーティングの厚みも丁度良く非常に作業しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業用手袋
    評価 5.0満足度:5.02022/12/14
    指先にコーティングがされており、
    製品を掴む際、滑りにくく良いです。
    複数発注したらかかなり安価です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。