(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAC-FLD2D2
TiAlNコート超硬フラットドリル2D フラットドリル

TiAlNコート超硬フラットドリル2D TAC-FLD2D2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

【特長】・一般鋼、調質鋼、鋳鉄の加工に高いパフォーマンスを発揮・底刃フラット形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TAC-FLD2D2 の仕様・寸法情報

外形図

一般鋼・合金鋼
(S45C~S55C、SS、SCM)
調質鋼
(PX、NAK、HPM、STAVAX)
高硬度鋼
(SKD、DAC、DC、SKH)
ステンレス鋼
(SUS303、SUS304)
鋳鉄
(FC、FCD)
アルミ
合金
チタン
合金
銅合金グラ
ファイト
樹脂
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC
    
◎=最適 ○=適

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
CAM・工具管理ソフト用データ
形状タイプ
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAC-FLD2D2

2
10
50
4
エンドミルシャンク
tebis / zoller
図1
2D/3D

1個

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、調質鋼、鋳鉄の加工に高いパフォーマンスを発揮
・底刃フラット形状の超硬フラットドリル2Dタイプ
・センター穴加工なしでの穴あけ加工が可能
・斜面、曲面、凹凸部、薄板への穴加工に対応
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

特長

耐熱性/耐摩耗性に優れたTiAINコート採用
先端角フラット180°
切りくず排出や耐摩耗性が高く、様々な加工用途対応

底刃がフラット形状=工程短縮・様々な加工用途に対応!

【フラットドリルとは?】
・一般的な先端角のついたドリルとは違い、底刃フラット形状のため通し穴の加工の際のバリが発生しづらい
・下穴なしのノンステップ加工も可能
・平面、斜面、曲面、凹凸部、薄板等様々な加工用途に対応

座ぐり加工
(斜面)
座ぐり加工
(曲面)
座ぐり加工
(穴)
ロングドリル
ガイド穴加工
薄板加工
斜面加工
(出口)
曲面加工
(出口)
クロス穴加工曲面貫通加工止まりタップ
下穴加工
偏心穴の矯正半割れ加工重ね穴--
--

性能・試験情報

TAC-FLD2D6加工テスト結果

■一般鋼S50C加工事例

使用工具TAC-FLD2D6
被削材S50C(30HRC)
加工方法傾斜30°斜面への穴加工
回転数3981mm/min-1
送り239mm/min
一刃当たり送り量0.03mm/rev
切削速度75m/min
クーラント水溶性
 
フラットドリル 斜面加工への穴加工
斜面加工への穴加工 270穴目時点
工具ミスミ他社品A
外周刃
 

製品比較情報

推奨切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM)
調質鋼(30HRC~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40HRC~50HRC)
ステンレス鋼鋳鉄アルミニウム
切削速度80(m/min)70(m/min)38(m/min)25(m/min)30(m/min)68(m/min)165(m/min)
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
20.0411,1400.049,5500.046,0500.033,9800.034,7700.0410,3500.0428,870
30.058,4900.057,4300.054,0300.032,6500.023,1800.057,4300.0517,510
40.076,3700.075,5700.063,0200.041,9900.032,3800.065,5700.0813,130
50.085,0900.084,4600.082,4200.051,5900.041,9100.084.4600.110,500
60.14,2400.13,7100.092,0200.061,3300.051,5900.093,7100.128,750
80.143,1800.132,7900.121,5100.089900.061,1900.122,7900.166,570
90.152,8300.152,4700.141,3400.098800.071,0500.142,4700.185,830
100.172,5500.172,2300.151,2100.18000.089500.152,2300.25,250
110.192,3100.192,0200.171,1100.117200.098700.172,0200.224,770
120.212,1200.211,8600.181,0100.126600.18000.181,8600.244,380
140.251,8100.251,5800.218600.145700.116800.211,5800.283,740
160.281,5900.281,3900.247600.165000.126000.241,3900.323,280
180.341,4100.311,2300.286600.184400.145300.271,2300.362,920
200.381,2700.341,1100.316000.24000.154800.31,1100.42,630

・切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ適宜ステップ加工を行ってください。
・切削条件表に使用する工具刃径が載っていない場合、求めたい刃径の前後刃径の条件から、中間値を算出ください。

Loading...

TAC-FLD2D2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコート超硬フラットドリル2Dの型番TAC-FLD2D2のページです。
型番TAC-FLD2D2に関する仕様情報を記載しております。

TiAlNコート超硬フラットドリル2Dのレビュー

評価 3.9 平均満足度:3.9 24件のレビュー

高評価レビュー

アルミ薄板、傾斜面での穴開け
評価 5.0満足度:5.02021/01/28
アルミフレームの、薄板・傾斜面・多重の条件の穴開けに、超硬のフラットドリルを探していました。
この手の工具は種類が少なく、他社大手メーカー製の物しかなくて、ミスミプライベート商品で有ったら良いなと今まで思っていたのですが、今回探してみると見付けました。
まだ誰もレビューを書き込んでおらず、切削条件等のカタログも載っておらず、何も参考になる物はありませんでしたが、他社大手メーカーのカタログを参考にしました。

材料がアルミなので、鉄やステンレス等の場合にはどうなるか分かりませんが、結果非常に上手く出来ました。
コスト面で魅力的なので、今後フラットドリルが必要な場合はまずミスミブランドで探すと思います。

もっと読む 閉じる

17が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

低評価レビュー

使用する以前の問題として
評価 1.0満足度:1.02023/02/24
この製品のΦ14を購入した所、シャンクがΦ14だった。"エンドミルシャンク"との表記が有ったのでΦ12かΦ16だと思っつていた。確認をしなかった私も悪いが規格に無いものを作ってどうするのか。
安いから仕方ないでは済まないと思います。Φ14をお探しの方は他社の物を買うことををお勧めします。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。
この度は仕様・寸法情報について誤解を招く表現だったこと深くお詫びいたします。
ご指摘の刃径Φ14及びΦ18のドリルに関して、「エンドミルシャンク」から「ストレートシャンク」へ記載内容を変更させていただきました。
引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

5が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

アルミ薄板、傾斜面での穴開け
評価 5.0満足度:5.02021/01/28
アルミフレームの、薄板・傾斜面・多重の条件の穴開けに、超硬のフラットドリルを探していました。
この手の工具は種類が少なく、他社大手メーカー製の物しかなくて、ミスミプライベート商品で有ったら良いなと今まで思っていたのですが、今回探してみると見付けました。
まだ誰もレビューを書き込んでおらず、切削条件等のカタログも載っておらず、何も参考になる物はありませんでしたが、他社大手メーカーのカタログを参考にしました。

材料がアルミなので、鉄やステンレス等の場合にはどうなるか分かりませんが、結果非常に上手く出来ました。
コスト面で魅力的なので、今後フラットドリルが必要な場合はまずミスミブランドで探すと思います。

もっと読む 閉じる

17が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

使用する以前の問題として
評価 1.0満足度:1.02023/02/24
この製品のΦ14を購入した所、シャンクがΦ14だった。"エンドミルシャンク"との表記が有ったのでΦ12かΦ16だと思っつていた。確認をしなかった私も悪いが規格に無いものを作ってどうするのか。
安いから仕方ないでは済まないと思います。Φ14をお探しの方は他社の物を買うことををお勧めします。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。
この度は仕様・寸法情報について誤解を招く表現だったこと深くお詫びいたします。
ご指摘の刃径Φ14及びΦ18のドリルに関して、「エンドミルシャンク」から「ストレートシャンク」へ記載内容を変更させていただきました。
引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

5が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ザグリ加工に使用
評価 5.0満足度:5.02022/08/26
被削材S45C
ザグリ加工に使用
切れ、耐久性共に良好です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

彫刻
評価 3.0満足度:3.02021/08/20
真鍮の彫刻加工に使用
OSGに比べるとバリが出るのが早いが価格的に安価なので良いと思う。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

穴あけ
評価 5.0満足度:5.02021/03/31
端の方に(壁が破けるとき)あけるときに使用しています。曲がらずにまっすぐあくので便利です

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 機械構造用炭素鋼の段差部に穴加工を行う際の切削条件を教えてください。
A
段差の場合は、推奨切削条件の切削速度より70%程度、送り速度は20%~40%でご検討ください。斜面の場合は、加工面傾斜角度(水平面からの角度)が30゜以下の斜面への加工では、推奨切削条件の送り量より40~60%を目安にご検討ください。加工面傾斜角度(水平面からの角度)が30゜を超える斜面への加工では、推奨切削条件の回転速度より60~80%、送り量の40~60%を目安にご検討ください。なお、段差・斜面の加工の場合は、エンドミルではなくドリルですので工具の破損などに十分ご注意ください。

この商品のバリエーション

型番
TAC-FLD2D0.8
TAC-FLD2D0.9
TAC-FLD2D1
TAC-FLD2D2.1
TAC-FLD2D2.2
TAC-FLD2D2.3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No シャンクタイプ CAM・工具管理ソフト用データ 形状タイプ CADデータ有無
(2D/3D)

2,820円

( 3,102円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.83.5463エンドミルシャンク-図1-

2,820円

( 3,102円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.94463エンドミルシャンク-図1-

2,640円

( 2,904円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

14463エンドミルシャンク-図1-

2,640円

( 2,904円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.112504エンドミルシャンクzoller / tebis図12D/3D

2,640円

( 2,904円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.212504エンドミルシャンク-図1-

2,640円

( 2,904円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.312504エンドミルシャンク-図1-

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました