(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VC-HHT-M6-1-5P
TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップ コウコウトコヴハンドタップ

TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップ VC-HHT-M6-1-5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,810円
税込単価
8,591円

【特長】・高硬度鋼HRC50以上のねじ穴加工に抜群の耐久性・耐摩耗性に優れた超...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • M6以下は突き出しセンタとなります。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

VC-HHT-M6-1-5P の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

型番タップ種類工具材質ねじ種類ねじサイズ(呼び)ピッチ(P)穴種類被削材コーティング・表面処理食付き部山数精度(等級)全長ねじ長首下長シャンク径CAM・工具管理ソフト用データ
VC-HHT-M3-0.5-3Pハンドタップ超硬メートルM30.5通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用3PYH346mm11mm18mm4mmtebis / Zoller
VC-HHT-M4-0.7-3Pハンドタップ超硬メートルM40.7通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用3PYH352mm13mm20mm5mmtebis / Zoller
VC-HHT-M5-0.8-3Pハンドタップ超硬メートルM50.8通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用3PYH360mm16mm25mm5.5mmtebis / Zoller
VC-HHT-M6-1-3Pハンドタップ超硬メートルM61通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用3PYH362mm19mm28mm6mmtebis / Zoller
VC-HHT-M8-1.25-3Pハンドタップ超硬メートルM81.25通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用3PYH370mm22mm-6.2mmtebis / Zoller
VC-HHT-M10-1.5-3Pハンドタップ超硬メートルM101.5通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用3PYH375mm24mm-7mmtebis / Zoller
VC-HHT-M3-0.5-5Pハンドタップ超硬メートルM30.5通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用5PYH346mm11mm18mm4mmtebis / Zoller
VC-HHT-M4-0.7-5Pハンドタップ超硬メートルM40.7通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用5PYH352mm13mm20mm5mmtebis / Zoller
VC-HHT-M6-1-5Pハンドタップ超硬メートルM61通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用5PYH362mm19mm28mm6mmtebis / Zoller
VC-HHT-M8-1.25-5Pハンドタップ超硬メートルM81.25通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用5PYH370mm22mm-6.2mmtebis / Zoller
VC-HHT-M10-1.5-5Pハンドタップ超硬メートルM101.5通り穴・止り穴用(兼用)高硬度鋼~HRC60鋼用5PYH375mm24mm-7mmtebis / Zoller

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
食付き部山数
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
突き出しセンタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-HHT-M6-1-5P

M6
1
5P
62
19
28
6
5
4.5
7

1個

7,810( 8,591円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼HRC50以上のねじ穴加工に抜群の耐久性
・耐摩耗性に優れた超々微粒子超硬と硬度・摺動性のバランスがとれたTiCNコートを採用
・金型部品/プレスプレート固定用のねじ穴加工に最適
・自動車エンジン周辺部品や大型設備用の構造部品ねじ穴加工に最適

(i)ご注意

  • M6以下は突き出しセンタとなります。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

Loading...

VC-HHT-M6-1-5Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップの型番VC-HHT-M6-1-5Pのページです。
型番VC-HHT-M6-1-5Pに関する仕様情報を記載しております。

TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
焼きれ鋼のタップ加工
評価 5.0満足度:5.02023/07/05
焼入れ鋼にタップを立てるのに購入しました。下穴を少し大きめにあけてタップ加工しました。問題なく加工できています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
VC-HHT-M3-0.5-3P
VC-HHT-M3-0.5-5P
VC-HHT-M4-0.7-3P
VC-HHT-M4-0.7-5P
VC-HHT-M8-1.25-3P
VC-HHT-M8-1.25-5P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 食付き部山数 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
突き出しセンタ

6,640円

( 7,304円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M30.53P461118443.26

6,640円

( 7,304円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M30.55P461118443.26

6,900円

( 7,590円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M40.73P5213205447

6,900円

( 7,590円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M40.75P5213205447

9,600円

( 10,560円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M81.253P7022-6.2558

9,600円

( 10,560円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M81.255P7022-6.2558

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました