(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TINコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-USCS3M25
TINコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90° カウンタシンク (G-USCS3M)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,960円
税込単価
7,656円

【特長】・穴面取りやバリ取りの必需品の不等分割刃タイプ・不等分割形状のため、加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

推奨切削条件表

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
6.30.061,0200.056100.055100.082,030
8.30.087700.074600.073900.101,540
10.40.106200.083700.083100.121,230
12.40.125200.103100.102600.141,030
16.50.153900.122300.121900.17780
20.50.193100.161900.161600.21620
商品仕様を表示

G-USCS3M25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
最大穴面取り径(mm)
最小穴面取り径(mm)
先端径D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-USCS3M25

25
10
67
25
3.8
3.8

1個

6,960( 7,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴面取りやバリ取りの必需品の不等分割刃タイプ
・不等分割形状のため、加工時のビビリを抑制し、高速切削において高い面精度実現
・切削抵抗が低減され、工寿寿命も改善

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TINコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°の型番G-USCS3M25のページです。
型番G-USCS3M25に関する仕様情報を記載しております。

TINコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
面取り
評価 4.0満足度:4.02023/01/31
良かったです。切れ味は今のところ十分だと思います。後はどのくらい持つかだけです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

面取り
評価 3.0満足度:3.02022/07/29
カウンタシンクの不等分割に興味があったので使用しました。機械加工では多少効果があると思いますが、ボール盤などで使用するのは手加減の調整の方が加工に大きく影響するので通常のカウンタシンクで十分だと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
G-USCS3M10.4
G-USCS3M12.4
G-USCS3M16.5
G-USCS3M20.5
G-USCS3M6.3
G-USCS3M8.3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
大径(D)
(mm)
シャンクサイズ 全長
(mm)
最大穴面取り径
(mm)
最小穴面取り径
(mm)
先端径D

3,190円

( 3,509円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10.465010.42.52.5

3,380円

( 3,718円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12.485612.42.82.8

3,990円

( 4,389円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16.5106016.53.23.2

5,730円

( 6,303円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

20.5106320.53.53.5

2,310円

( 2,541円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6.35456.31.51.5

2,800円

( 3,080円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8.36508.322

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました