(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高濃度アルコール除菌シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高濃度アルコール除菌シート【12~480個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
500円 ~ 17,160円
税込価格
550円 ~ 18,876円

発売開始から6万本突破!高濃度アルコール(65容量%)を配合したシートで手指及...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • 主成分:
    高濃度エタノール(容量65%)
  • 色:
    ホワイト
  • シートサイズ(mm):
    140×200
  • 材質:
    レーヨン・PE不織布(目付30g/m2)

(i)ご注意

  • ボトル(本体)の本体質量はボトル込みの質量となります。
  • 【高濃度アルコールの使用について】
    下記及び商品に記載されている「使用上の注意」をよく読んでご使用ください。
    ・液が目に入った場合には、すぐ水で洗い流してください。
    ・アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
    ・シートは水には溶けませんので、トイレ等に流さないでください。
  • シートは水には溶けませんので、トイレ等に流さないでください。
  • 厚労省通達より 新型コロナウイルスに対し 、60容量%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられると認定されています。詳しくは、こちらをご覧ください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
オプション
本体サイズ
本体質量(g)
セット内容
種類
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
Φ80×H140mm
320(1個)
-
ボトル(本体)
80枚入り
10

1パック

80個入り

750( 825円 )

2日目

その他
Φ80×H140mm
3840(12個)
-
ボトル(本体)
80枚入り×12個
-

1パック

12個入り

6,372( 7,009円 )

2日目

その他
Φ80×H140mm
7680(24個)
-
ボトル(本体)
80枚入り×24個
-

1パック

24個入り

17,160( 18,876円 )

2日目

詰替用
-
255
-
-
80枚入り
10

1パック

80個入り

500( 550円 )

2日目

詰替用
-
3060
-
-
80枚入り×12個
-

1パック

12個入り

6,000( 6,600円 )

2日目

詰替用
-
6120
-
-
80枚入り×24個
-

1パック

24個入り

11,400( 12,540円 )

2日目

その他
Φ80×H140mm
1660(本体2個+詰替4個)
ボトル(本体)×2個・詰め替え用×4個
ボトル(本体)・詰め替え用
80枚入り×6個
-

1パック

480個入り

3,800( 4,180円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発売開始から6万本突破!高濃度アルコール(65容量%)を配合したシートで手指及び身の回りの物の除菌に最適です。

(i)ご注意

  • ボトル(本体)の本体質量はボトル込みの質量となります。
  • 【高濃度アルコールの使用について】
    下記及び商品に記載されている「使用上の注意」をよく読んでご使用ください。
    ・液が目に入った場合には、すぐ水で洗い流してください。
    ・アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
    ・シートは水には溶けませんので、トイレ等に流さないでください。
  • シートは水には溶けませんので、トイレ等に流さないでください。
  • 厚労省通達より 新型コロナウイルスに対し 、60容量%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられると認定されています。詳しくは、こちらをご覧ください。

製品仕様

型番商品タイプオプション主成分本体質量シートサイズ材質内容量
ALWS-B除菌衛生用品その他高濃度エタノール(容量65%)ホワイト320g(1個)140×200mmレーヨン・PE不織布(目付30g/m2)80枚入り
ALWS-RF除菌衛生用品詰替用高濃度エタノール(容量65%)ホワイト255g140×200mmレーヨン・PE不織布(目付30g/m2)80枚入り
ALWS-B-24P除菌衛生用品その他高濃度エタノール(容量65%)ホワイト7680g(24個)140×200mmレーヨン・PE不織布(目付30g/m2)80枚入り×24個
ALWS-RF-24P除菌衛生用品詰替用高濃度エタノール(容量65%)ホワイト6120g140×200mmレーヨン・PE不織布(目付30g/m2)80枚入り×24個
ALWS-SET除菌衛生用品その他高濃度エタノール(容量65%)ホワイト1660g(本体2個+詰替4個)140×200mmレーヨン・PE不織布(目付30g/m2)80枚入り×6個
ALWS-B-12P除菌衛生用品その他高濃度エタノール(容量65%)ホワイト3840g(12個)140×200mmレーヨン・PE不織布(目付30g/m2)80枚入り×12個
ALWS-RF-12P除菌衛生用品詰替用高濃度エタノール(容量65%)ホワイト3060g140×200mmレーヨン・PE不織布(目付30g/m2)80枚入り×12個
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高濃度アルコール除菌シートのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

高評価レビュー

消毒
評価 4.0満足度:4.02021/06/01
手や机の消毒用に購入しました。
水分量が多く、快適に使用できました。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

消毒
評価 4.0満足度:4.02021/06/01
手や机の消毒用に購入しました。
水分量が多く、快適に使用できました。

もっと読む 閉じる

4が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

机周りの消毒
評価 4.0満足度:4.02022/01/07
社内の共用机に設置。使用後に各自で清掃。除菌効果もあり活用しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

手指消毒などに
評価 5.0満足度:5.02021/12/27
手や指先だけでなく、机やドアノブの清掃にも使っています。感染症対策で掃除や消毒をする機会が多くなったので、コスパよく使えるのもありがたいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

会社の共有物用
評価 3.0満足度:3.02021/12/18
会社で共有する物為に購入しました。詰め替えは真ん中が分かりずらく引っ張りだすのが大変でした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました