(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツクリーナー 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPCL18L
パーツクリーナー 18L【1~2個入り】 クリーナー18L

通常単価(税別)
9,310円
税込単価
10,241円

【使用方法】1.原液のまま、浸漬洗浄用として2.エアー充填活用でスプレーとして...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力 / 速乾
  • 有機則:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 色:
  • 危険物量:
    18L
  • 引火点(℃):
    -30以下(イソヘキサン)
  • 危険物種別:
    危険物第4類第1石油類、非水溶性液体
  • 労働安全衛生法:
    該当

(i)ご注意

  • より詰替えしやすくなるように、注ぐ用ベロを付けるように改良いたしました。尚、現在庫(ベロなし)品の在庫がなくなり次第、順次切替えさせていただきますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
  • すべての注意書きを読み、理解してからご使用下さい。吸入すると害がありますので屋外または換気の良い場所で使用して下さい。眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を着用して下さい。熱・火花・裸火・高温になるような着火源の近くでは使用しないで下さい。静電気に対する予防措置を講じて下さい。製品を使用するときには、飲食・喫煙をしないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。他の有機溶剤と混合しないで下さい。使用後は石けんで手をよく洗って下さい。
  • おすすめの充填式スプレーボトルは型式「EA116ZB-6」です。ご使用の際にコンプレッサーでエアの充填が必要です。

Loading...

環境への配慮

ミスミでは、安全性・再資源化性・省エネルギー性等を考慮した、環境負荷の少ない納入品を調達する「グリーン調達ガイドライン」に則り、化学物質の法規制およびその他の要求事項を遵守する活動を推進しております。
化学物質リスクアセスメントに必要な安全データシート(SDS)もご用意しております。

SDS(MSDS)

GHS分類や化審法・安衛法、PRTR 法などに基づく 情報を記載しています。
詳細は以下からご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

安全データシート(SDS) (PDF / 612KB)

化学物質含有調査報告書

従来のRoHS6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に加え、4種のフタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP)合計10種類の 不使用証明書は以下からご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

化学物質含有調査報告書(PDF / 99KB)

外形図を表示

MPCL18L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPCL18L

1缶

1個

9,310( 10,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【使用方法】
1.原液のまま、浸漬洗浄用として
2.エアー充填活用でスプレーとして
【特長】
・速乾タイプなので作業率アップに繋がります
・重度に汚れた金属部品を浸漬洗浄でより効果が発揮できます
・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない溶剤タイプ洗浄剤なので自然環境を守ります
・詰め替え充填の洗浄剤としても効率良く使用でき、自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です
【用途】
・防錆剤や金型の油汚れなどの洗浄
・機械部品の脱脂洗浄、油汚れ落としに

(i)ご注意

  • より詰替えしやすくなるように、注ぐ用ベロを付けるように改良いたしました。尚、現在庫(ベロなし)品の在庫がなくなり次第、順次切替えさせていただきますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
  • すべての注意書きを読み、理解してからご使用下さい。吸入すると害がありますので屋外または換気の良い場所で使用して下さい。眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を着用して下さい。熱・火花・裸火・高温になるような着火源の近くでは使用しないで下さい。静電気に対する予防措置を講じて下さい。製品を使用するときには、飲食・喫煙をしないで下さい。用途以外には使用しないで下さい。他の有機溶剤と混合しないで下さい。使用後は石けんで手をよく洗って下さい。
  • おすすめの充填式スプレーボトルは型式「EA116ZB-6」です。ご使用の際にコンプレッサーでエアの充填が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツクリーナー 18Lの型番MPCL18Lのページです。
型番MPCL18Lに関する仕様情報を記載しております。

パーツクリーナー 18Lのレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 13件のレビュー

高評価レビュー

安価
評価 4.0満足度:4.02021/09/25
比較的安価に
購入できるので
たくさん使う場合はこちらが
お得ですね

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

低評価レビュー

自動車の部品洗浄
評価 2.0満足度:2.02021/01/16
キャップがねじ式で注ぎ口外径が大きく一般的な注ぎ用ノズルや注ぎ用ガイドポリ差し/ベロ が使えないので、小分けするときに大量に零れてしまいます。この口元に合う注ぎ口はミスミさんにも無いようです。少々残念!

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

この度ご迷惑をおかけしておりまして、誠に申し訳ございません。注ぎ口の形について貴重なご意見ありがとうございます。
ミスミのねじ式キャップですが、①市場一般的のパッチン式より揮発性を防げられ、保存には優れております。②スプレー充填システムの機械に装着できるように作られております。
パッチン式キャップに変更は可能ですが、上記2点のメリットがなくなるため、他のお客様にもご意見をヒアリングし、検討させていただきます。引き続き何卒よろしくお願いいたします。

7が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

自動車の部品洗浄
評価 2.0満足度:2.02021/01/16
キャップがねじ式で注ぎ口外径が大きく一般的な注ぎ用ノズルや注ぎ用ガイドポリ差し/ベロ が使えないので、小分けするときに大量に零れてしまいます。この口元に合う注ぎ口はミスミさんにも無いようです。少々残念!

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

この度ご迷惑をおかけしておりまして、誠に申し訳ございません。注ぎ口の形について貴重なご意見ありがとうございます。
ミスミのねじ式キャップですが、①市場一般的のパッチン式より揮発性を防げられ、保存には優れております。②スプレー充填システムの機械に装着できるように作られております。
パッチン式キャップに変更は可能ですが、上記2点のメリットがなくなるため、他のお客様にもご意見をヒアリングし、検討させていただきます。引き続き何卒よろしくお願いいたします。

7が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

安価
評価 4.0満足度:4.02021/09/25
比較的安価に
購入できるので
たくさん使う場合はこちらが
お得ですね

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

軽度の汚れの拭き取り
評価 2.0満足度:2.02021/05/28
ねじ込み式キャップのため適合する注ぎ口が手配出来なくて小分けするのに都合が悪い。
ねじ込み式ノズルの開発や、適合するペロを取り扱い出来ないでしょうか。
また、ネジの形状、寸法、ピッチを開示願えないでしょうか。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

本商品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
また、この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
本件について、この度お届けしたベロを問題なく利用いただいたと伺い、取り急ぎ、ベロ付きの商品準備を進めております。
準備完了後に、商品ページにて掲載いたしますので、またご確認いただけますと幸いです。

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

洗浄
評価 5.0満足度:5.02023/06/30
パーツクリーナを大量に使うことが多くなってきたので
こちらを使うようにします。
ホームセンターではおいているとところが無く
ミスミさんで見つけました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部品洗浄
評価 5.0満足度:5.02023/05/29
部品の洗浄にスプレー式のパーツクリーナーを使っていましたが大量に消費するので購入しました。価格的に大変満足です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MPCL18L-2P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

16,291円

( 17,920円 )

2個入り

1パック -

1日目

2缶

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました