(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て塩化ビニール手袋 パウダーフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPVCG-L-5P
使い捨て塩化ビニール手袋 パウダーフリー【5個入り】 エンカビニールテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,035円
税込単価
8,839円

【特長】・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    粉なし
  • 色:
    クリア
  • 全長(cm):
    約24.0
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 厚み(mm):
    0.08
  • 入数:
    1パック(100枚×5箱)

型番

MPVCG-L-5P 解除

Loading...

選定サポート情報

技術情報

使い捨て手袋の特長と用途については、こちら

商品情報を表示

MPVCG-L-5P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平周り(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPVCG-L-5P

L
約8.5
約21.0
1パック(100枚×5箱)

1パック

5個入り

8,035( 8,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます
・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます
【用途】
・介護・衛生作業
・掃除・メンテナンス作業
【商品仕様】
・色:クリア
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て塩化ビニール手袋 パウダーフリーの型番MPVCG-L-5Pのページです。
型番MPVCG-L-5Pに関する仕様情報を記載しております。

使い捨て塩化ビニール手袋 パウダーフリーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
手袋
評価 5.0満足度:5.02021/03/01
製品検査時に手袋をはめて検査を行っています。
指紋や手油などの付着防止もでき滑り止めにもなって
とても助かっています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MPVCG-M-5P
MPVCG-S-5P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 中指長
(cm)
手の平周り
(cm)
入数

8,035円

( 8,839円 )

5個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M約8.0約19.0-

8,035円

( 8,839円 )

5個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

S約7.5約17.0-

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました