(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【5~100個入り】

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

食品衛生法に適合したニトリル素材のエコノミータイプの極薄手袋。【特長】・突刺し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    粉なし
  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    24
  • 手の平厚み(mm):
    0.09
  • 材質:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 指先厚み(mm):
    0.12
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品

(i)ご注意

  • LLサイズのみご注文単位数量は20箱、メーカー直送となります。ご認識の程、よろしくお願いいたします。

型番

MNG-B-LL 解除

Loading...

選定サポート情報

技術情報

使い捨て手袋の特長と用途については、こちら

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MNG-B-LL

MNG-B-LL

LL
8.4
12
24
700
100枚

1パック

100個入り

1,780( 1,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

食品衛生法に適合したニトリル素材のエコノミータイプの極薄手袋。
【特長】
・突刺し、引張強度に優れる使いきりタイプ
・左右兼用タイプで、便利で無駄なく経済的
・柔らかく、指先までピッタリフィットするニトリルゴム手袋
・塩化ビニールや天然ゴム製の極薄タイプと比べ高い耐油性を発揮
・粉なし(パウダーフリー)加工を採用
【用途】
・医療、食品、衛生管理、工場、精密機器、機械作業等幅広い用途での利用可能
・食品に触れる作業、精密機械など細かな部品を扱う作業

(i)ご注意

  • LLサイズのみご注文単位数量は20箱、メーカー直送となります。ご認識の程、よろしくお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリーの型番MNG-B-LLのページです。
型番MNG-B-LLに関する仕様情報を記載しております。

使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
工場作業や清掃
評価 5.0満足度:5.02020/11/13
薄いのやビニール系も、色々使ってこれにしました。
ニトリルゴム手袋が入手困難になったので、大量買いしました。
破れにくいし使用感も良い。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

工作作業
評価 5.0満足度:5.02020/11/12
工作作業や清掃作業などで使用しています。品質は問題ありません。コロナの影響で品切れが多くなっておりましたが、クーポンも使用し、比較的安く購入することができました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MNG-B-L
MNG-B-L-5P
MNG-B-M
MNG-B-M-5P
MNG-B-S
MNG-B-S-5P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
手の平周り
(cm)
重量
(g)
入数

1,780円

( 1,958円 )

100個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

L81121600100枚

7,990円

( 8,789円 )

5個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

L811216001パック(100枚×5箱)

1,780円

( 1,958円 )

100個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M7.69.518.8550100枚

7,990円

( 8,789円 )

5個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

M7.69.518.85501パック(100枚×5箱)

1,780円

( 1,958円 )

100個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

S7.18.716.8500100枚

7,990円

( 8,789円 )

5個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

S7.18.716.85001パック(100枚×5箱)

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました