(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-CR-EM4R8-R1
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプ XCP チョウコウエンドミル

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプ XCP-CR-EM4R8-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,090円
税込単価
6,699円

【特長】・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 高硬度鋼
  • 4枚刃
  • SR
  • R(レギュラー)

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-CR-EM4R8-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-CR-EM4R8-R1

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
24
1
-
8
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

6,090( 6,699円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

底面加工時のカッターマークが付かない方法

 

【Question】

底面加工時にカッターマークがついて困っている

モールド金型のポケット加工で、超硬スクエアエンドミルを使うとどうしても底面にカッターマークがついてしまって困っています。
特に多数個取りの金型になると、入れ子の高さが異なってしまうので、フライス加工の後の仕上げ工程で、このカッターマークを取るようにしていますが、きれいに仕上げるのにかなりの時間が掛かってしまいます。
カッターマークの発生を防ぐにはどのように対応したらよいのでしょうか?

【Answer】

カッターマークがついてしまう理由

超硬スクエアエンドミルで加工すると、取り付け時や加工時の工具の振れ、機械主軸の熱変位などで、工具刃先の先端がワークに食い込む作用が働きます。これにより、引っかき傷のようなカッターマークがついてしまいます。

 

カッターマークを抑えるのに有効な手段

超硬スクエアエンドミルから刃先にRの付いた超硬ラジアスエンドミルに変更することで、工具刃先の先端がワークに食い込むことを防ぎ、カッターマークの発生を抑制できます。
またエンドミルの保持具は、切削時の振れ精度、保持剛性を高めることで、切削精度と工具寿命特性が向上するため、コレット式ツーリングよりも、焼ばめホルダを利用することが、カッターマークを抑える有効な手段になります。

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 加工時にビビリが生じた場合は、切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-CR-EM4R

■側面切削条件

被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
143015,30036012,75022010,2501909,600
250010,5004208,7502607,2502206,600
35006,9004205,7502604,7502204,500
45305,2804404,4002703,6002303,360
56004,9805004,1502903,2002603,060
65704,1404803,4502802,6502502,520
85403,1204502,6002602,0002301,920
105002,4604202,0502401,6002201,530
125002,1004201,7502401,3252101,260
164401,5603701,3002101,000190960
203901,2303301,025190800180780
Ad≦1.0D≦1.0D≦0.5D≦0.5D
Rd≦0.06D≦0.03D≦0.02D≦0.01D


XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

XCP-CR-EM4R8-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプの型番XCP-CR-EM4R8-R1のページです。
型番XCP-CR-EM4R8-R1に関する仕様情報を記載しております。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/レギュラータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XCP-CR-EM4R10-R0.5
XCP-CR-EM4R10-R1
XCP-CR-EM4R10-R1.5
XCP-CR-EM4R3-3-R0.3
XCP-CR-EM4R3-3-R0.5
XCP-CR-EM4R8-R1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
(2D/3D)
首径
(mm)
●在庫品 □製作品

7,300円

( 8,030円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10300.5-1080tebis / Zoller2D/3D--

7,300円

( 8,030円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10301-1080tebis / Zoller2D/3D--

7,300円

( 8,030円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10301.5-1080tebis / Zoller2D/3D--

6,280円

( 6,908円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品390.3-345tebis / Zoller2D/3D--

6,280円

( 6,908円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品390.5-345tebis / Zoller2D/3D--

6,090円

( 6,699円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品8241.5-870tebis / Zoller2D/3D--

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました