(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-HEM3SR2
XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D XCP チョウコウスクエアエンドミル

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D XCP-HEM3SR2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,370円
税込単価
3,707円

【特長】・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 高硬度鋼
  • 3枚刃
  • B(スタブ)

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-HEM3SR2 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-HEM3SR2

2
5
3
50
1

1個

3,370( 3,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適
・縦、横両方向の切削に対応、一本で複雑形状の加工が可能
・溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・30°ネジレに比べ、2倍以上の高速加工が可能
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 高硬度鋼加工で工具摩耗を抑えるのに、どのような注意点がありますか?
A 高硬度鋼用のエンドミルで推奨切削条件内の加工を行いますが
   その他に
   ・把持力のある焼き嵌めホルダの使用
   ・ダウンカットでの加工
   ・振動させないように必要最低限の刃長と突出し
   ・スミR加工の場合、Rより小さい径の工具選択
   などが工具摩耗を軽減するのに効果的です。
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 加工時にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-HEM3SR

■溝切削・側面切削

加工内容溝切削
被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
236010,0003128,0001655,0001244,500
33608,9003127,1201654,2001243,780
44056,7003515,3601803,2001352,880
54395,3003804,2401952,5001462,250
64504,5003903,6001952,1001461,890
84733,3004102,6401951,6001461,440
104282,7003712,1601801,2801351,152
124052,2003511,7601801,060135954
Ad≦0.3D≦0.2D≦0.1D≦0.05D
RdD<6----
6≦D----
加工内容側面切削
被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
256313,20053311,5503309,4602636,880
356312,72053311,1303459,3502786,800
46609,5406308,3503837,0403085,120
56907,6206606,6704585,6103684,080
67506,3607205,5704354,7303453,440
87134,8006754,2003833,5203082,560
106833,8406533,3603832,8603082,080
126833,1806532,7803832,3103081,680
Ad≦1.5D≦1.2D≦1.0D≦1.0D
RdD<6≦0.03D≦0.02D≦0.01D≦0.01D
6≦D≦0.06D≦0.04D≦0.02D≦0.02D


XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像   XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像
 

・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
ステンレス鋼は湿式で加工してください。
・ヘリカル(らせん)加工、ランピング(傾斜)加工をお勧めいたします。

■突っ込み切削条件

加工内容溝切削
被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
2707,000636,300606,000
3805,000724,500684,200
41003,500903,150853,100
51103,100992,790952,500
61302,5001172,2501102,100
81101,800991,620951,500
10901,500811,350781,200
12801,300721,170701,000
Ad≦0.2D 焼ばめホルダ使用時は、0.5Dが最大切込みとなります。


XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像   XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ/刃長2.5Dタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

XCP-HEM3SR2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5Dの型番XCP-HEM3SR2のページです。
型番XCP-HEM3SR2に関する仕様情報を記載しております。

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XCP-HEM3SR10
XCP-HEM3SR12
XCP-HEM3SR3-3
XCP-HEM3SR4-4
XCP-HEM3SR6
XCP-HEM3SR8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

7,130円

( 7,843円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102510802

10,970円

( 12,067円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1230121002

4,050円

( 4,455円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

37.53502

4,200円

( 4,620円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4104502

4,660円

( 5,126円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6156602

6,080円

( 6,688円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8208702

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました