(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスシールドバンドタイプ 曇り止め処理済

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS200-50P
フェイスシールドバンドタイプ 曇り止め処理済【10~50個入り】 フェイスシールド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,607円
税込単価
28,168円

【特長】・安心な日本製です・内面に曇りにくい加工をしています・額にあたる部分に...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • サイズ:
    縦220×横285、クッション材厚み 10
  • 材質:
    PET(透明シート)、PE発泡体(クッション材)

(i)ご注意

  • スリット部分に通すゴムや紐は同梱されておりません

型番

FS200-50P 解除

Loading...

選定サポート情報

技術情報

防災面の特長と注意事項については、こちら

商品情報を表示

FS200-50P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS200-50P

1パック

50個入り

25,607( 28,168円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心な日本製です
・内面に曇りにくい加工をしています
・額にあたる部分にはPE発泡体を使用しておりフィット感があります
・後頭部をゴム紐で止める事によりフィット感があり、調整は不要です
・装着してきつい、又は緩いと感じられる場合には、クッション材横のスリット部分にゴムや紐を別途通してご自身で調整できます

(i)ご注意

  • スリット部分に通すゴムや紐は同梱されておりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェイスシールドバンドタイプ 曇り止め処理済の型番FS200-50Pのページです。
型番FS200-50Pに関する仕様情報を記載しております。

フェイスシールドバンドタイプ 曇り止め処理済のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FS200-10P
FS200-30P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,691円

( 6,260円 )

10個入り

1パック -

2日目

16,218円

( 17,840円 )

30個入り

1パック -

2日目

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました