(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,227円 ~ 13,000円
税込価格
13,450円 ~ 14,300円

安心な日本製です。【用途】・2020年4月厚生労働省の通達で手指消毒液代替とし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • 主成分:
    エタノール容量65%
  • 詳細タイプ:
    除菌・洗浄用アルコール液

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • エタノールは蒸発しやすいので、火気の近くでは使用しないでください。また、詰め替えを行う場所は通気性の良い場所や換気を十分行って下さい。直接日光が当たる場所には保管しないでください。
  • 詰め替える際にはポリエチレンあるいはアルコール耐性のある容器を使用ください。詰め替える容器は、ポリエチレン、PP、ガラス製は適合です。不適合な材質はPET、アクリル、アルミ製となります。
  • コックは、AD-BOXのみ付属しております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

AP-3011R の外観

AD-BOXの外観

AP-3011R の説明図
 

コック の外観

AP-3011R の寸法図

コック の説明図

商品仕様を表示

型番リスト

型番
容器材質
本体サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリエチレン
W114×D210×H280mm/5L
5リットル×2個入り

1パック

2個入り

12,227( 13,450円 )

1日目

ポリエチレン袋
W300×D300×H280mm
16.6L

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安心な日本製です。
【用途】
・2020年4月厚生労働省の通達で手指消毒液代替として使用可能です
・手指の消毒のみでなく、テーブル・椅子・ドアノブ等、人が触れる器物の除菌に使用できます
・植物由来のエタノールで食品添加物グレードなので、まな板や包丁の除菌にも使用できます
【仕様】
・大容量なので詰め替え用に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • エタノールは蒸発しやすいので、火気の近くでは使用しないでください。また、詰め替えを行う場所は通気性の良い場所や換気を十分行って下さい。直接日光が当たる場所には保管しないでください。
  • 詰め替える際にはポリエチレンあるいはアルコール耐性のある容器を使用ください。詰め替える容器は、ポリエチレン、PP、ガラス製は適合です。不適合な材質はPET、アクリル、アルミ製となります。
  • コックは、AD-BOXのみ付属しております。ご注意ください。
推奨スプレーボトルは、<BTL500>です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました