(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MT-FATGC-0.13-13-10M
ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング) フッソジュシテープ

ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング) MT-FATGC-0.13-13-10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,089円
税込単価
1,198円

ヒートシール用途のスタンダード品。【特長】・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。

型番

MT-FATGC-0.13-13-10M 解除

Loading...

MT-FATGC-0.13-13-10M の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番テープ厚
mm
テープ幅
mm
テープ長さ
m
基材粘着力引張強さ伸び
%
色詳細商品タイプ
MT-FATGC-0.13-13-10M0.131310ブラウンふっ素樹脂含浸ガラスクロス0.352811.764ブラウン粘着テープ
MT-FATGC-0.13-19-10M0.131910ブラウンふっ素樹脂含浸ガラスクロス0.352811.764ブラウン粘着テープ
MT-FATGC-0.13-25-10M0.132510ブラウンふっ素樹脂含浸ガラスクロス0.352811.764ブラウン粘着テープ
MT-FATGC-0.13-30-10M0.133010ブラウンふっ素樹脂含浸ガラスクロス0.352811.764ブラウン粘着テープ
MT-FATGC-0.13-38-10M0.133810ブラウンふっ素樹脂含浸ガラスクロス0.352811.764ブラウン粘着テープ
MT-FATGC-0.13-50-10M0.135010ブラウンふっ素樹脂含浸ガラスクロス0.352811.764ブラウン粘着テープ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-FATGC-0.13-13-10M

13

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒートシール用途のスタンダード品。
【特長】
・テープ表面は非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、撥水性に優れている
・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品
・ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れている
・UL510規格相当品
・食品衛生法による厚生労働省告示第370号相当品
・テープ表面には、ガラスクロス由来の凹凸あり
【用途】
・ヒートシール機、真空包装機の離型
・樹脂成型などプレス工程の離型
・電気絶縁被覆
・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。

Loading...

MT-FATGC-0.13-13-10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング)の型番MT-FATGC-0.13-13-10Mのページです。
型番MT-FATGC-0.13-13-10Mに関する仕様情報を記載しております。

ふっ素樹脂テープ(ガラスクロスコーティング)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
冶具の擦れ部分に
評価 5.0満足度:5.02021/03/30
冶具の擦れ部分が動きが悪く摩耗するのでテープを貼りました。フッ素なのですごくすべりがよく動きすぎるぐらいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

冶具部品として
評価 5.0満足度:5.02021/01/28
フッ素なのですべりが大変いいです。ガラスクロスなので耐熱性もありそうですが、今回は滑りを重視していたので大変満足です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
MT-FATGC-0.13-19-10M
MT-FATGC-0.13-25-10M
MT-FATGC-0.13-30-10M
MT-FATGC-0.13-38-10M
MT-FATGC-0.13-50-10M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

1,589円

( 1,748円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

19

2,089円

( 2,298円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

25

2,489円

( 2,738円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

30

3,189円

( 3,508円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

38

4,189円

( 4,608円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

50

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました