(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定

超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ ミスミ標準規格品をベースに、刃径0.1mm単位、刃長0.5mm単位...

詳細情報を確認する

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

外形図

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
被削材
ねじれ角
コーティング
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
ねじれ角詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 溝
アルミ[○]
強ネジレ(45~60°)
非鉄用(DLC)
0.2 ~ 20
2
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

16日目

平面 / 側面 / 溝
アルミ[○]
強ネジレ(45~60°)
非鉄用(DLC)
1 ~ 20
3
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

16日目

平面 / 側面
アルミ[○]
強ネジレ(45~60°)
非鉄用(DLC)
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

16日目

平面 / 側面 / 溝
調質鋼[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
3
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
アタリ付き
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
調質鋼[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
アタリ付き
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
アルミ[○]
強ネジレ(45~60°)
ノンコート
0.2 ~ 20
2
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
アルミ[○]
強ネジレ(45~60°)
ノンコート
1 ~ 20
3
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
アルミ[○]
強ネジレ(45~60°)
ノンコート
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
グラファイト[○]
標準ネジレ(30~44°)
ノンコート
0.2 ~ 20
2
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
30°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
グラファイト[○]
標準ネジレ(30~44°)
ノンコート
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
30°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
一般鋼[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
0.2 ~ 20
2
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
アタリ付き
30°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
一般鋼[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
アタリ付き
30°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
一般鋼[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
3
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
アタリ付き
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
一般鋼[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
アタリ付き
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
一般鋼[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
3
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
一般鋼[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
45°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
一般鋼[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
0.2 ~ 20
2
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
30°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
一般鋼[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
1 ~ 20
4
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
30°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
一般鋼[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
6
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
53°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面 / 溝
一般鋼[○]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
1 ~ 20
3
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
ピンカド
30°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
6
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
アタリ付き
50°

1個

-( - )

14日目

平面 / 側面
高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○]
強ネジレ(45~60°)
鋼用
1 ~ 20
6
0.5 ~ 70
3 ~ 20
40 ~ 150
微小R
50°

1個

-( - )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ ミスミ標準規格品をベースに、刃径0.1mm単位、刃長0.5mm単位、首下長0.5mm単位で指定可能
・ 加工内容に合わせてジャスト寸法指定が可能。工程削減・加工面粗精度向上を実現
・ 図面作成/見積不要。型番で簡単に注文可能

技術情報

技術情報

特徴・使用例

型番指定方法

超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定対応規格表

ミスミ標準品規格をベースとした 「刃径D・刃長ℓ」 の寸法指定が可能。 「全長L・シャンク径d」 も寸法指定シリーズ用にサイズ選択が可能。
首下長KN」 はオプションより指定可能。

 

ミスミ 超硬エンドミル標準品ラインアップ

寸法指定シリーズ品のベースとなる、標準品鋼用シリーズ別特性のご紹介

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました