(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】180度耐熱マスキングテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【エコノミーシリーズ】180度耐熱マスキングテープ

  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
393円 ~ 2,118円
税込価格
432円 ~ 2,330円

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    ゴム系
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.165
  • 耐熱温度(℃):
    180
  • 引張強度:
    70N/25mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    クレープ紙

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

構成

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

24個

393( 432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20

15個

811( 892円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30

10個

1,066( 1,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50

5個

2,118( 2,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
・180℃の環境下でも最大30分間使用可能。高温環境での使用に最適
・耐高温テープはPET製などが主流だが、本商品は紙製で手で切れるタイプのため、作業性も抜群
・主に自動車・製鉄・プラスチック製品の塗装時の表面保護に最適
・基材には180度耐熱のクレープ紙を使用。粘着剤はゴム系を採用し高温でのマスキングシーンに最適な商品です。
・1巻50mの大容量タイプ
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】180度耐熱マスキングテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q テープの外径と内径を教えてください。
A
あくまでも目安となりますが、いずれの型番も未使用の状態で外径は127mm、内径67mmとなります。

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました