(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-CR-HFEM4N4-R1
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4枚刃/側面刃無タイプ XCP チョウコウエンドミル

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4枚刃/側面刃無タイプ XCP-CR-HFEM4N4-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,420円
税込単価
5,962円

【特長】・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。

XCP-CR-HFEM4N4-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-CR-HFEM4N4-R1

4
1.6
1
10
6
60
3.6
1

1個

5,420( 5,962円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 高送りとはどのような加工ですか?
A 切込みを少なくし、切削速度を上げ、送り速度を上げた加工方法のことです。
   切込みを少なくし、かつ切削速度上げることで、切り屑の流動性が向上し、
   また工具への熱の流入が下がるため、切削工具の寿命が延びます。
   特に従来困難でした高硬度鋼の加工に適した加工方法です。
Q 高硬度鋼を加工するにはどのようなエンドミルを使用しますか?
A 高耐熱コートを施した超硬エンドミルで、すくい角はネガティブ、
   コーナはRやCなど強度を上げる処理がされたエンドミルが適しています。
ポジティブ形状ネガティブ形状

推奨切削条件

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4枚刃/側面刃無タイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。

型番 XCP-CR-HFEM4N

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
46,60013,0007,95016,0006,00012,0007,95016,0004,80012,0006,35016,0001,0503,5502,4007,9508402,8401,6805,570
57,00014,0006,35012,5006,35012,5006,35012,5005,10012,5005,10012,5001,1503,8001,9006,3509203,0401,3304,450
67,00014,0005,30010,6006,35012,7005,30010,6005,10012,7004,25010,6001,1503,8001,6005,3009203,0401,1203,710
87,00014,0004,0007,9506,35012,7004,0007,9505,10012,7003,2007,9501,1503,8001,2004,0009203,0408402,800
107,00014,0003,2006,3506,35012,7003,2006,3505,10012,7002,5506,3501,1503,8009553,2009203,0406702,240
127,00014,0002,6505,3006,35012,7002,6505,3005,10012,7002,1005,3001,1503,8007952,6509203,0405601,860
Ad≦0.04D≦0.025D≦0.02D≦0.01D≦0.01D
Rd≦0.4D

カタログ

 

XCP-CR-HFEM4N4-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4枚刃/側面刃無タイプの型番XCP-CR-HFEM4N4-R1のページです。
型番XCP-CR-HFEM4N4-R1に関する仕様情報を記載しております。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4枚刃/側面刃無タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XCP-CR-HFEM4N10-R2
XCP-CR-HFEM4N12-R1
XCP-CR-HFEM4N12-R2
XCP-CR-HFEM4N6-R1
XCP-CR-HFEM4N8-R1
XCP-CR-HFEM4N8-R2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首径
(mm)

10,190円

( 11,209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1042201010092

12,390円

( 13,629円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12512412100112

12,390円

( 13,629円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12522412100112

6,760円

( 7,436円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

62.51126705.42

8,140円

( 8,954円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

83.51168807.22

8,140円

( 8,954円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

83.52168807.22

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました