(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
追加工(首逃しのみ)
2
3
1
4 ~ 20
6
50
-
-
1.5~1.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
4.5
1.5
6 ~ 30
6
60
-
-
2.5~2.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
6
2
7 ~ 25
4
50
-
-
3.5~3.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
6
2
7 ~ 40
6
70
-
-
3.5~3.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
7.5
2.5
9 ~ 50
6
80
-
-
4.5~4.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
9
3
14 ~ 59
6
60
-
-
5.5~5.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
12
4
17 ~ 62
8
60
-
-
7.5~7.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
15
5
20 ~ 65
10
70
-
-
9.5~9.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
12
18
6
23 ~ 68
12
110
-
-
11.5~11.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
2 ~ 6
2
7 ~ 25
4
50
-
-
2.8~3
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
2 ~ 6
2
7 ~ 40
6
70
-
-
2.8~3
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
7.5
2.5
9 ~ 50
6
80
-
-
3.8~4
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 7
2.5
9 ~ 50
6
80
-
-
3.8~4
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 9
3
14 ~ 59
6
60
-
-
4.8~5
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 12
4
17 ~ 62
8
60
-
-
6.8~7
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 15
5
20 ~ 65
10
70
-
-
8.8~9
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 18
6
23 ~ 68
12
110
-
-
10.8~11
-

1個

-( - )

3日目

メーカー標準品
1
1.5
0.5
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
1
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
1.5
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,490( 2,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
2
-
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,860( 3,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
2
-
4
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

2,860( 3,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
5
7.5
2.5
-
6
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

3,420( 3,762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
6
9
3
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

3,560( 3,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
メーカー標準品
8
12
4
-
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

5,560( 6,116円 )

-

メーカー標準品
10
15
5
-
10
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

7,280( 8,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
12
18
6
-
12
110
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

11,970( 13,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・3枚刃形状の採用によりビビリに強く、高送りが可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ボールエンドミルの先端だけが早く摩耗してしまいます
A 被削材に対して回転軸を傾けることで、先端摩耗を軽減することができます。
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください。
  • 切削加工時、にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-HBEM3S

■切削条件

被削材調質鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
0.2980-50,000-900-50,000-830-50,000-
0.31,560-50,000-1,440-50,000-1,170-50,000-
0.42,190-50,000-1,770-43,800-1,350-38,200-
0.53,3603,98047,70050,0002,1503,45035,00050,0001,6802,93030,60050,000
0.753,4707,20031,80050,0002,1805,85023,30050,0002,1904,11020,40038,200
12,6105,51023,90043,0001,6203,93017,50036,6001,5002,91015,30028,600
1.52,6005,15015,90028,6001,6203,86011,70024,4001,4302,82010,20019,100
22,3904,92011,90021,5001,5303,7708,80018,3001,4002,7307,60014,300
2.52,3105,4309,50017,2001,4903,9007,00014,6001,5602,8506,10011,500
32,0904,2908,00014,3001,3403,3005,80012,2001,2602,5105,1009,500
41,8804,0706,00010,7001,2003,1704,4009,2001,1402,3603,8007,200
51,7003,8004,8008,6001,0502,8703,5007,3001,0502,1603,1005,700
61,5203,5104,0007,2009002,5102,9006,1009301,9202,5004,800
加工内容AdPfAdPfAdPf
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
粗加工≦0.1D≦0.08D≦0.3D≦0.24D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D
仕上加工≦0.03D≦0.02D≦0.1D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼・高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました