(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-CR-MSXB12-R1
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル・調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/スタブ・首逃がしタイプ XCP チョウコウラジアスエンドミル

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル・調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/スタブ・首逃がしタイプ XCP-CR-MSXB12-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,330円
税込単価
15,763円

【特長】・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)の被削材の加工に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。

XCP-CR-MSXB12-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-CR-MSXB12-R1

12
12
1
30
12
75
11.6

1個

14,330( 15,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(~45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)の被削材の加工に最適
・工具剛性が高いので、側面切削時の工具たおれを最小限に抑制
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-CR-MSXB

■側面切削条件

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16501,66022,30050,0003801,14017,20040,70027080013,70032,100
1.56601,94014,90037,8004001,19011,50027,2002808309,10021,400
26601,94011,10028,3004001,1908,60020,4002808306,80016,100
2.56802,0108,90022,7004101,2306,90016,3002908605,50012,900
36802,0107,40018,9004101,2305,70013,6002908604,60010,700
3.56802,0106,40016,2004201,2904,90011,6002908803,9009,200
47002,0705,60014,2004201,2904,30010,2002908803,4008,000
4.58502,5005,00012,6005001,4003,8009,1003401,0003,0007,100
59502,9004,50011,3005501,6003,4008,1003801,1102,7006,400
5.51,0503,0704,10010,3006301,7503,1007,4004201,2502,5005,800
61,0503,0703,7009,4006301,9002,9006,8004501,3402,3005,400
81,0503,1202,8007,1006101,9002,1005,1004301,3201,7004,000
101,0203,0702,2005,7006101,8701,7004,1004401,2901,4003,200
121,0202,9401,9004,7005901,8001,4003,4004001,2601,1002,700
149002,5001,6004,0005301,6501,2002,9003501,0801,0002,300
167702,3101,4003,5004801,5001,1002,5003501,0809002,000
187702,3101,2003,1004801,5001,0002,3003501,0808001,800
207102,2101,1002,8004501,4409002,0003501,0807001,600
227102,2101,0002,6004501,4408001,9003501,0806001,500
257102,2109002,3004501,4407001,6003501,0805001,300
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.05D≦0.05D≦0.05D
高速≦0.02D≦0.02D≦0.02D


XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル・調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/スタブ・首逃がしタイプ:関連画像

カタログ

 

Loading...

XCP-CR-MSXB12-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル・調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/スタブ・首逃がしタイプの型番XCP-CR-MSXB12-R1のページです。
型番XCP-CR-MSXB12-R1に関する仕様情報を記載しております。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル・調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/スタブ・首逃がしタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XCP-CR-MSXB10-R1
XCP-CR-MSXB6-R0.5
XCP-CR-MSXB8-R0.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首径
(mm)

14,330円

( 15,763円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101013010709.65

8,510円

( 9,361円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

660.5146505.7

10,620円

( 11,682円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

880.5248607.65

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました