(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080408RD-MC1063
ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウインサート

ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080408RD-MC1063

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
390円
税込単価
429円

【特長】・鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ・ステンレスから鋼加工領域...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

WNMG080408RD-MC1063 の仕様・寸法情報

商品仕様

MC1063 シリーズ

  • ステンレスから鋼加工領域で抜群の高品質を発揮するハイグレードシリーズ
  • 耐溶着性・耐摩耗性に優れる鋼・ステンレス加工向け切削材種を採用
  • 軽切削から荒切削まで幅広い工程で使用できる汎用性の高い3種類のブレーカを取り揃え
 

材種特長-MC1063-

断面組織図

(1)CVDコーティング

耐溶着性に優れる特殊アルミナ膜を採用
母材との密着力を強化させ耐磨耗性を向上させるTi化合物膜

(2)専用超硬合金母材

用途に合わせた独自の素材配分により、コーティングとの関係を最適化

ブレーカ特長-MC1063-

FD-軽切削

低切込みで仕上面良好

MG-中切削

低抵抗で摩耗に強い性能

RD-荒切削 <該当商品>

低抵抗で高送り可能

切削条件

ISO被削材系統切削速度 vc(m/min)
MK1000MC1063MTM20
MINMAXMINMAXMINMAX
PSS400、S10C、SCM415など9035080300--
S45C、SCM435など6033050250105150
Mステンレス鋼マルテンサイト系(SUS304など)--15023075130
オーステナイト系(SUS301など)--9014075130
2相系(デュプレックス系)(SUS630など)--701105090
K鋳鉄ねずみ鋳鉄(fc300など)----150215

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。

ブレーカ・材種各社対照表

使用
分類 
用途ミスミ 三菱
マテリアル
住友電工タンガロイ京セラ三菱日立
ツール
日本特殊
陶業
サンドビック
P
(鋼)
軽切削FASH、SA、LP、SY、CSU、LU、FE、SX、SETS、TSF、ZF、TQCQ、VF、PP、XQ、CQBE、B、BH、CEWV、WRXF、PF
中切削MAMP、MA、MHUG、GU、GE、UXTM、AM、DM、ZMHS、PSCT、AB、AH、AY、AEZ5、ZW1PM、QM、XM、XRM
荒切削RARP、GH、無記号MU、ME、MXTH、THSHT、GT、PHREGPR、XMR、HM
M
(ステンレス)
軽切削FDSH、LMSU、EFSF、SA、SSMQ、GUMP、AB、BHUL、WVMF
中切削MGMS、GM、MM、MA、ESGU、UP、EX、EGSM、STK、MUPV、DE、SEZP、WSMM、QM、XM、K
荒切削RDRM、GHMUTH、SH、TUMSAH、AEGMR

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。

使用分類 ミスミ 三菱
マテリアル
住友電工タンガロイ京セラ三菱日立
ツール
日本特殊
陶業
サンドビック
P
(鋼)
MK1000MC6015
MC6025
UE6110
UE6020
UE6035
UH6400
AC8025P
AC820P
T9115
T9125
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
CA515
CA5515
CA525
CA5525
CR9025
TM1
VM1
CP7
QM3
GC4325
GC4225
M
(ステンレス)
MC1063MC7025
MP7035
US735
VP15TF
VP20MF
MS6015
AC6030M
AC6040M
AC630M
AC830P
AC1030U
AH725
T6130
T6030
AH630
AH645
CA6515
CA6525
GM8035
GX30
QM3
TM4
DT4
DM4
GC1515
GC2015
GC2025
GC2035

※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。

鋼加工 切削結果

MC1063の切削性能(S45C)

加工方法:外径加工 インサート:CNMG120408MG-MC1063 被削材:S45C
切削条件:vc=250mm/min f=0.4mm/rev ap=1.5mm、乾式

安定加工可能でトップメーカー品より長寿命!

MC1063の使用実例と他社比較

シャフト(SNCM439)

インサート:DNMG150404MG-MC1063
切削条件:vc=150m/min、f=0.08mm/rev、ap=0.5mm、湿式

自動車部品(S53C)

インサート:WNMG080412MG-MC1063
切削条件:vc=180m/min、f=0.35mm/rev、ap=0.8mm、湿式

SUS加工 切削結果

MC1063の切削性能(SUS304)

加工方法:外径加工 インサート:CNMG120408MG-MC1063 被削材:SUS304
切削条件:vc=180mm/min f=0.4mm/rev ap=1.5mm、乾式

磨耗・変形に強く長寿命!

MC1063の使用実例と他社比較

機械部品(SUS304)

インサート:WNMG080408MG-MC1063
切削条件:vc=130m/min、f=0.4mm/rev、ap=0.5mm、湿式

測定機器部品(SUS316L)

インサート:TNMG160408MG-MC1063
切削条件:vc=150m/min、f=0.15mm/rev、ap=1.6mm、湿式

形状違いも多数ご用意!

鋼加工に特化したシリーズはこちら

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
WNMG080408RD-MC1063

WNMG080408RD-MC1063

0.8

10個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ
・ステンレスから鋼加工領域で抜群の高品質を発揮するハイグレードシリーズ
・耐溶着性・耐摩耗性に優れる鋼・ステンレス加工向け切削材種を採用
・軽加工から荒加工まで幅広い工程で使用できる汎用性の高い3種類のブレーカを取揃え
※こちらの商品ページは荒切削用になります。
軽切削はこちら
中切削はこちら

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

WNMG080408RD-MC1063で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408RD-MC1063のページです。
型番WNMG080408RD-MC1063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・TNMG-RD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・TNMG-RD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・WNMG-FD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・WNMG-FD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ミスミ・DNMG-RD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ミスミ・DNMG-RD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ミスミ・SNMG-FD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ミスミ・SNMG-FD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    ミスミ・SNMG-RD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ミスミ・DNMG-FD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ミスミ・DNMG-FD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          ミスミ・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          ミスミ・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 390円 390円 390円 390円 470円 390円 390円 530円 470円 470円 530円 530円 590円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 W(六角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ~軽切削 仕上げ~軽切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~軽切削 中切削 中切削 仕上げ~軽切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080412RD-MC1063
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            390円

                            ( 429円 )
                            10個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.2

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました