(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミスミ・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
  • 数量スライド割引

ミスミ・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
590円
税込価格
649円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ
・ステンレスから鋼加工領域で抜群の高品質を発揮するハイグレードシリーズ
・耐溶着性・耐摩耗性に優れる鋼・ステンレス加工向け切削材種を採用
・軽加工から荒加工まで幅広い工程で使用できる汎用性の高い3種類のブレーカを取揃え
※こちらの商品ページは中切削用になります。
軽切削はこちら

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

ミスミ・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    荒引き加工
    評価 4.0満足度:4.02021/06/08
    サーメットだと強度に不安があり、こちらを買ってみました。

    MTMシリーズと比べると切粉の切れが良いです。

    R0.4もR0.8も両方買いましたが、チップの持ちは抜群。

    しかし、やはりサーメットと比べると仕上げ面があまり綺麗になりません。

    もっと回転を上げれば良いのかもしれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・WNMG-FD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・WNMG-FD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・VNMG-FD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・VNMG-FD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              ミスミ・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ミスミ・TNMG-RD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ミスミ・TNMG-RD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ミスミ・WNMG-RD・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    ミスミ・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      ミスミ・DNMG-RD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      ミスミ・DNMG-RD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ミスミ・DNMG-FD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        ミスミ・DNMG-FD・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          ミスミ・SNMG-FD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          ミスミ・SNMG-FD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 590円 390円 390円 590円 390円 470円 530円 390円 390円 390円 530円 530円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) T(三角形) W(六角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ~軽切削 仕上げ~軽切削 仕上げ~軽切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~軽切削 仕上げ~軽切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。