(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
530円 514円
税込単価
583円 565円

【特長】・ 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応・ 一般鋼/中切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番

VNMG160408-MTM20 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状V(35°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングPVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長16
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
CAM・工具管理ソフト用データzoller利用可能コーナー数4
材種記号MTM20CADデータ有無(2D/3D)2D/3D

商品仕様

納期

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408-MTM20

10個

530円

514

( 565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応
・ 一般鋼/中切削/断続加工において、圧倒的な耐欠損性と長寿命を実現
【用途】
・第一推奨は一般鋼/中切削/断続加工。
・断続加工における対欠損性と、鋼以外も削れる汎用性能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • ・「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    ・詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408-MTM20のページです。
型番VNMG160408-MTM20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    ミスミ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミスミ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          ミスミ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-GM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-GM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・PCD・CNMM-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-GM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-GM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SCMT-MU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNMG-UZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-GM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-GM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 530円 360円 360円 530円 360円 11,550円 930円 920円 8,200円 667円 675円 630円 1,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) N(非鉄金属) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) N(非鉄金属) M(ステンレス鋼) - - M(ステンレス鋼)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 - - - - - 0.8 - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 PCD 超硬 超硬 PCD 超硬 超硬 超硬 超硬

                            ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            鋼管材のネジ下取り 及び 快削SUS粗
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            サンプルでの使用です。
                            同形状の某社超硬は煙を出して摩耗も早かったです(但しノーズ0.4なので単純比較は×ですが)が、本品は相手の鋼材が多少ねばくても安定してかなり長持ちするようです。

                            願わくば、ノーズ0.4をラインナップしてほしいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼管材のネジ下取り 及び 快削SUS粗
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            サンプルでの使用です。
                            同形状の某社超硬は煙を出して摩耗も早かったです(但しノーズ0.4なので単純比較は×ですが)が、本品は相手の鋼材が多少ねばくても安定してかなり長持ちするようです。

                            願わくば、ノーズ0.4をラインナップしてほしいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荒引
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/05
                            外形溝の取り代が多いときに荒引用としてよく使います。
                            生材には向いていませんが、S45Cなどある程度硬さのある材質ならば、バリバリ削れます。
                            荒引が格段に速くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径切削粗化工
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/16
                            ノーズ0.4と0.8を間違えて注文したけど、安かろう悪かろうではなく、SSや45Cの加工ではバリバリいける。粗加工でばっちりでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種金属加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                            刃先の持ちが、よく、切削するのに、以前からの、ものより大分よく仕上がるようにおもいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/03
                            サンプル提供品で使用しました。主要メーカーの商品とは未だ加工条件に差があります。今後よくなっていけば使用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト